メカニカル部品技術窓口
長作動ステージ(LS-414シリーズ)の追加用ブロック。【特長】・レールに追加することが可能。・ブロッ...
詳細を確認
BL-414

BL-414S

BL-414W

BL-414WS

BL-414

BL-414W

BL-414S

BL-414WS
| 型番 | BL-414 | BL-414W | BL-414S | BL-414WS |
|---|---|---|---|---|
| ステージ面 | 40×40mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 移動量/ツマミ1回転 | 長作動ステージに追加時 約18mm | 長作動ステージに追加時 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 質量 | 0.1㎏ | 0.19㎏ | 0.13㎏ | 0.25㎏ |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
長作動ステージ(LS-414シリーズ)の追加用ブロック。
【特長】
・レールに追加することが可能。
・ブロックはハンドル別に4種類(片ハンドル、両ハンドル、粗微動片ハンドル、粗微動両ハンドル)を用意。
・指標シールが付属。
・任意の位置への貼り付けが可能。
・追加するブロックはハンドルのタイプを4種類から自由に組み合わせ可能。
【用途】
・長作動ステージ(LS-414シリーズ)のレール部分に追加。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

駿河精機
X軸リニアボールガイド SSステージ 低温黒色クロムメッキ(BSB16)
4.5通常価格(税別):18,060円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):12,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4.5通常価格(税別):17,900円~