メカニカル部品技術窓口
ラックピニオン送りのステージ部と長さの違うレールを組み合わせた移動ユニット。【特長】・移動ガイドにアリ...
詳細を確認
LS-414L○、W○共通

LS-414SL○、WSL○共通

LS-414L1

LS-414WL1

LS-414WL2

LS-414WL3

LS-414WSL4

LS-414WSL5

ブロック追加のイメージ
| 型番 | LS-414L1 | LS-414L2 | LS-414L3 | LS-414L4 | LS-414L5 | LS-414WL1 | LS-414WL2 | LS-414WL3 | LS-414WL4 | LS-414WL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 長作動ステージ レール長100mm | 長作動ステージ レール長200mm | 長作動ステージ レール長300mm | 長作動ステージ レール長400mm | 長作動ステージ レール長500mm | 長作動ステージ レール長100mm (両ハンドル) | 長作動ステージ レール長200mm (両ハンドル) | 長作動ステージ レール長300mm (両ハンドル) | 長作動ステージ レール長400mm (両ハンドル) | 長作動ステージ レール長500mm (両ハンドル) |
| 移動方向 | X軸1方向 | |||||||||
| ステージ面 | 40×40mm | |||||||||
| クランプ方式 | レバー式 | |||||||||
| 操作部取り付け位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | ||||||||
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||||||||
| 移動量 | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm | 460mm | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm | 460mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | |||||||||
| 目量 | 1mm | |||||||||
| 感度 | 0.1mm | |||||||||
| 移動ガイド | アリ | |||||||||
| 移動精度 | 真直度0.05mm | 真直度0.1mm | 真直度0.15mm | 真直度0.2mm | 真直度0.25mm | 真直度0.05mm | 真直度0.1mm | 真直度0.15mm | 真直度0.2mm | 真直度0.25mm |
| 耐荷重 | 29.4N(3kgf) | |||||||||
| 質量 | 0.26kg | 0.42kg | 0.57kg | 0.71kg | 0.86kg | 0.28kg | 0.44kg | 0.59kg | 0.73kg | 0.88kg |
| 主要素材/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||||||||
| 型番 | LS-414SL1 | LS-414SL2 | LS-414SL3 | LS-414SL4 | LS-414SL5 | LS-414WSL1 | LS-414WSL2 | LS-414WSL3 | LS-414WSL4 | LS-414WSL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 長作動ステージ レール長100mm (粗微動ハンドル) | 長作動ステージ レール長200mm (粗微動ハンドル) | 長作動ステージ レール長300mm (粗微動ハンドル) | 長作動ステージ レール長400mm (粗微動ハンドル) | 長作動ステージ レール長500mm (粗微動ハンドル) | 長作動ステージ レール長100mm (粗微動両ハンドル) | 長作動ステージ レール長200mm (粗微動両ハンドル) | 長作動ステージ レール長300mm (粗微動両ハンドル) | 長作動ステージ レール長400mm (粗微動両ハンドル) | 長作動ステージ レール長500mm (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | X軸1方向 | |||||||||
| ステージ面 | 40×40mm | |||||||||
| クランプ方式 | レバー式 | |||||||||
| 操作部取り付け位置 | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル | ||||||||
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||||||||
| 移動量 | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm | 460mm | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm | 460mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | |||||||||
| 目量 | 1mm | |||||||||
| 感度 | 0.1mm | |||||||||
| 移動ガイド | アリ | |||||||||
| 移動精度 | 真直度0.05mm | 真直度0.1mm | 真直度0.15mm | 真直度0.2mm | 真直度0.25mm | 真直度0.05mm | 真直度0.1mm | 真直度0.15mm | 真直度0.2mm | 真直度0.25mm |
| 耐荷重 | 29.4N(3kgf) | |||||||||
| 質量 | 0.34kg | 0.5kg | 0.65kg | 0.79kg | 0.94kg | 0.4kg | 0.56kg | 0.71kg | 0.85kg | 1.0kg |
| 主要素材/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||||||||


ワークとセンサの位置決めに

ブロックを2つ結合して大きな試料台に

光学ユニットのピント調整に
会社設立以来の製品で当初オスアリとメスアリをすり合わせて製造していましたが、研究を重ね、調整にて精度を出せるようにしました。調整コストを下げることで提供価格の引き下げが可能になりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,899円 ( 24,089円 ) | 3日目 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 4日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 4日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 4日目 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 4日目 |
25,980円 ( 28,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 4日目 |
32,899円 ( 36,189円 ) | 3日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 4日目 |
39,855円 ( 43,841円 ) | 4日目 |
20,775円 ( 22,853円 ) | 11日目 |
25,682円 ( 28,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,168円 ( 28,785円 ) | 11日目 |
28,189円 ( 31,008円 ) | 11日目 |
29,716円 ( 32,688円 ) | 11日目 |
31,627円 ( 34,790円 ) | 11日目 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 11日目 |
37,804円 ( 41,584円 ) | 11日目 |
36,438円 ( 40,082円 ) | 11日目 |
38,250円 ( 42,075円 ) | 11日目 |
ラックピニオン送りのステージ部と長さの違うレールを組み合わせた移動ユニット。
【特長】
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用。
・レール長さが100mm、200mm、300mm、400mm、500mmと5種類用意。
・ハンドルは片軸、両軸の2種類。
・ハンドル1回転が約18mm移動と粗動約25.5mm微動約3.3mmの粗微動の2種類用意。
・すべてにレバー式クランプがついており、固定が可能。
【用途】
・センサ、カメラ等の位置決めに最適。
・光学実験の移動ユニットに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型
0通常価格(税別):20,090円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4.5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形
5通常価格(税別):18,970円~