メカニカル部品技術窓口
送り方式が異なる30mm×30mmサイズのX軸方向の移動ユニット。【特長】・送り方式にラックピニオンを...
詳細を確認
LS-912

LS-912W

LS-912S

LS-912WS

LS-112

LS-112W

LS-112S

LS-112WS

LS-612

LS-612W

LS-612S

LS-612WS

LS-412

LS-412W

LS-412S

LS-412WS

LS-311

LS-112-NB

LS-412-NB

LS-612-NB

LS-912-NB

LS-912

LS-912W

LS-912S

LS-912WS

LS-612

LS-612W

LS-612S

LS-612WS

LS-112-NB

LS-412-NB

LS-612-NB

LS-912-NB
| 型番 | LS-912 | LS-912W | LS-912S | LS-912WS |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT X軸ステージ 40×90 | DT X軸ステージ 40×90 (両ハンドル) | DT X軸ステージ 40×90 (粗微動ハンドル) | DT X軸ステージ 40×90 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | X軸1方向 | |||
| ステージ面 | 40×90mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | ±30mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| モーメント剛性 | ピッチ剛性0.5sec/N・cm、ロール剛性0.2sec/N・cm | |||
| 平行度 | 0.06mm | |||
| 運動の平行度 | 0.05mm | |||
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||
| 質量 | 0.4kg | 0.42kg | 0.47kg | 0.53kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 型番 | LS-112 | LS-112W | LS-112S | LS-112WS |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT X軸ステージ 40×140 | DT X軸ステージ 40×140 (両ハンドル) | DT X軸ステージ 40×140 (粗微動ハンドル) | DT X軸ステージ 40×140 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | X軸1方向 | |||
| ステージ面 | 40×140mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | ±50mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| モーメント剛性 | ピッチ剛性0.4sec/N・cm、ロール剛性0.1sec/N・cm | |||
| 平行度 | 0.08mm | |||
| 運動の平行度 | 0.06mm | |||
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||
| 質量 | 0.55kg | 0.58kg | 0.61kg | 0.67kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 型番 | LS-412 | LS-412W | LS-412S | LS-412WS |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT X軸ステージ 40×40 | DT X軸ステージ 40×40 (両ハンドル) | DT X軸ステージ 40×40 (粗微動ハンドル) | DT X軸ステージ 40×40 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | X軸1方向 | |||
| ステージ面 | 40×140mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | ±10mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| モーメント剛性 | ピッチ剛性0.7sec/N・cm、ロール剛性0.3sec/N・cm | |||
| 平行度 | 0.06mm | |||
| 運動の平行度 | 0.03mm | |||
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||
| 質量 | 0.24kg | 0.27kg | 0.31kg | 0.37kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 型番 | LS-612 | LS-612W | LS-612S | LS-612WS |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT X軸ステージ 40×60 | DT X軸ステージ 40×60 (両ハンドル) | DT X軸ステージ 40×60 (粗微動ハンドル) | DT X軸ステージ 40×60 (粗微動両ハンドル) |
| 移動方向 | X軸1方向 | |||
| ステージ面 | 40×60mm | |||
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | 両ハンドル | 粗微動片ハンドル | 粗微動両ハンドル |
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | ±15mm | |||
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | 粗動約25.5mm、微動約3.3mm | ||
| 目量 | バーニヤ読み0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| モーメント剛性 | ピッチ剛性0.6sec/N・cm、ロール剛性0.2sec/N・cm | |||
| 平行度 | 0.06mm | |||
| 運動の平行度 | 0.04mm | |||
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||
| 質量 | 0.31kg | 0.33kg | 0.38kg | 0.44kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 型番 | LS-112-NB | LS-412-NB | LS-612-NB | LS-912-NB |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DT X軸ステージ 40×140 (ベース板なし) | DT X軸ステージ 40×40 (ベース板なし) | DT X軸ステージ 40×60 (ベース板なし) | DT X軸ステージ 40×90 (ベース板なし) |
| 移動方向 | X軸1方向 | |||
| ステージ面 | 40×140mm | 40×40mm | 40×60mm | 40×90mm |
| クランプ方式 | レバー式 | |||
| 操作部取付位置 | 片ハンドル | |||
| 送り方式 | ラックピニオン式 | |||
| 移動量 | ±50mm | ±10mm | ±15mm | ±30mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm | |||
| 目量 | 0.1mm | |||
| 感度 | 0.1mm | |||
| 移動ガイド | アリ | |||
| 移動精度 | 真直度0.03mm | |||
| モーメント剛性 | ピッチ剛性0.4sec/N・cm、 ロール剛性0.1sec/N・cm | ピッチ剛性0.7sec/N・cm、 ロール剛性0.3sec/N・cm | ピッチ剛性0.6sec/N・cm、 ロール剛性0.2sec/N・cm | ピッチ剛性0.5sec/N・cm、 ロール剛性0.2sec/N・cm |
| 平行度 | 0.08mm | 0.06mm | 0.06mm | 0.06mm |
| 運動の平行度 | 0.06mm | 0.03mm | 0.04mm | 0.05mm |
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||
| 質量 | 0.55kg | 0.24kg | 0.31kg | 0.4kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 型番 | LS-311 |
|---|---|
| 製品名 | DT X軸ステージ 30×30 |
| 移動方向 | X軸1方向 |
| ステージ面 | 30×30mm |
| クランプ方式 | ツマミねじ式 |
| 操作部取付位置 | 片ハンドル |
| 移動機構/送り方式 | ラックピニオン式 |
| 移動量 | ±8mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約18mm |
| 目量 | 1mm |
| 感度 | 0.5mm |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度0.03mm |
| 耐荷重 | 4.9N(0.5kgf) |
| 質量 | 0.11kg |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,899円 ( 21,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,105円 ( 22,116円 ) | 4日目 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 4日目 |
23,863円 ( 26,249円 ) | 4日目 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 4日目 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 4日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 4日目 |
24,326円 ( 26,759円 ) | 4日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 4日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 4日目 |
22,290円 ( 24,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,880円 ( 15,268円 ) | 4日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 4日目 |
17,899円 ( 19,689円 ) | 4日目 |
27,899円 ( 30,689円 ) | 11日目 |
送り方式が異なる30mm×30mmサイズのX軸方向の移動ユニット。
【特長】
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られる
・カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用可能
・任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型
0通常価格(税別):20,090円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4.5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形
5通常価格(税別):18,970円~