メカニカル部品技術窓口
移動ガイドにアリ溝、送り方式に送りねじを使用した手動Xステージ。【特長】・小型のカメラ、センサなどの位...
詳細を確認


RM-X

RX-X
| 型番 | RM-X |
|---|---|
| 移動方向 | X軸1方向 |
| ステージ面 | 30×11mm |
| クランプ方式 | 六角穴付ボルト |
| 送り方式 | 送りねじ P=0.5mm |
| 移動量 | ±5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.5mm |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度0.03mm |
| 耐荷重 | 9.8N(1kgf) |
| 質量 | 0.05㎏ |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地 |
| 型番 | RX-X |
|---|---|
| 移動方向 | X軸1方向 |
| ステージ面 | 60×18mm |
| クランプ方式 | レバー式 |
| 送り方式 | 送りねじ P=0.5mm |
| 移動量 | ±7.5mm |
| 移動量/ツマミ1回転 | 約0.5mm |
| 目量 | 0.1mm |
| 移動ガイド | アリ |
| 移動精度 | 真直度0.03mm |
| 耐荷重 | 19.6N(2kgf) |
| 質量 | 0.32㎏ |
| 主要材質/表面処理 | 真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)/クロム、黒アルマイト梨地 |
移動ガイドにアリ溝、送り方式に送りねじを使用した手動Xステージ。
【特長】
・小型のカメラ、センサなどの位置決めに最適な大きさ。
・標準的なステージとは異なり、レールキャリアに固定してレール上で使用が可能。
【用途】
・手動ステージとして小型のカメラ、センサなどの位置決めに最適。
・ミニレール(RM-125、RM-250)の使用時、ミニレールキャリアと組み合わせて使用。
・レール(TRD-1000、C-210-(2)など)の使用時、レールキャリアと組み合わせて使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ
4.3通常価格(税別):12,540円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):12,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~