17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

傾斜ステージ(自動ステージ)

通常単価(税別)
264,625328,805
税込単価
291,088361,686
通常出荷日:4日目~39日目

回転中心高さが異なる傾斜ステージ(自動ステージ)。【特長】・空間上に回転中心をもつ仕様・中央精機社独自...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ATS-1230-HP

ATS-1230-HP 寸法図

ATS-9020-HP

ATS-9020-HP 寸法図

ATS-9030-HP

ATS-9030-HP 寸法図

ATS-1220-HA1

ATS-1220-HA1 寸法図

ATS-1230-HA1

ATS-1230-HA1 寸法図

ATS-9020-HA1

ATS-9020-HA1 寸法図

ATS-9030-HA1

ATS-9030-HA1 寸法図

製品仕様

外観図

ATS-12シリーズ

ATS-12シリーズ ATS-1230-HP 商品イメージ

ATS-1230-HP

ATS-90シリーズ

ATS-90シリーズ ATS-9030-HP 商品イメージ

ATS-9030-HP

ATS-90シリーズ

ATS-90シリーズ ATS-9020-HP 商品イメージ

ATS-9020-HP

ATS-12シリーズ

ATS-12シリーズ ATS-1220-HA1 商品イメージ

ATS-1220-HA1

ATS-12シリーズ

ATS-90シリーズ ATS-1230-HA1 商品イメージ

ATS-1230-HA1

ATS-90シリーズ

ATS-90シリーズ ATS-9030-HA1 商品イメージ

ATS-9030-HA1

ATS-90シリーズ

ATS-90シリーズ ATS-9020-HA1 商品イメージ

ATS-9020-HA1

仕様

ATS-1230-HP

  • 移動方向:傾斜1方向
  • ステージ高さ:48mm
  • 回転中心(ステージ上面より):112mm
  • 移動量:±15°
  • ステージ面:125mm×125mm
  • 使用モータ:PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.002°
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動機構、送り方式:ウォームギヤ
  • 位置決め精度:0.025°
  • 回転中心精度:Φ0.05mm
  • 繰り返し精度:±0.002°
  • ロストモーション:0.002°
  • モーメント剛性:ヨー剛性0.08sec/N・cm、ロール剛性0.03sec/N・cm
  • 耐荷重:98N(10kgf)
  • 質量:2.7kg
  • 最高速度:10°/s(5000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 適合ケーブル(別売):ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3

ATS-9020-HP

  • 移動方向:傾斜1方向
  • ステージ高さ:36mm
  • 回転中心(ステージ上面より):112mm
  • 移動量:±10°
  • ステージ面:90mm×90mm
  • 使用モータ:PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.002°
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動機構、送り方式:ウォームギヤ
  • 位置決め精度:0.025°
  • 回転中心精度:Φ0.05mm
  • 繰り返し精度:±0.002°
  • ロストモーション:0.002°
  • モーメント剛性:ヨー剛性0.4sec/N・cm、ロール剛性0.1sec/N・cm
  • 耐荷重:58.8N(6kgf)
  • 質量:1.5kg
  • 最高速度:10°/s(5000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 適合ケーブル(別売):ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3

ATS-9030-HP

  • 移動方向:傾斜1方向
  • ステージ高さ:40mm
  • 回転中心(ステージ上面より):72mm
  • 移動量:±15°
  • ステージ面:90mm×90mm
  • 使用モータ:PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.002°
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動機構、送り方式:ウォームギヤ
  • 位置決め精度:0.025°
  • 回転中心精度:Φ0.05mm
  • 繰り返し精度:±0.002°
  • ロストモーション:0.002°
  • モーメント剛性:ヨー剛性0.4sec/N・cm、ロール剛性0.1sec/N・cm
  • 耐荷重:58.8N(6kgf)
  • 質量:1.6kg
  • 最高速度:10°/s(5000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 適合ケーブル(別売):ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3

ATS-1220-HA1

  • 移動方向:傾斜1方向
  • ステージ高さ:47mm
  • 回転中心(ステージ上面より):160mm
  • 移動量:±10°
  • ステージ面:125mm×125mm
  • 使用モータ:PKP545N18B2
  • 分解能:0.002°
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動機構、送り方式:ウォームギヤ
  • 位置決め精度:0.025°
  • 回転中心精度:Φ0.05mm
  • 繰り返し精度:±0.002°
  • ロストモーション:0.002°
  • モーメント剛性:ヨー剛性0.08sec/N・cm、ロール剛性0.03sec/N・cm
  • 耐荷重:98N(10kgf)
  • 質量:2.7kg
  • 最高速度:16°/s(8000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 適合ケーブル(別売):ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3

ATS-1230-HA1

  • 移動方向:傾斜1方向
  • ステージ高さ:48mm
  • 回転中心(ステージ上面より):112mm
  • 移動量:±15°
  • ステージ面:125mm×125mm
  • 使用モータ:PKP545N18B2
  • 分解能:0.002°
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動機構、送り方式:ウォームギヤ
  • 位置決め精度:0.025°
  • 回転中心精度:Φ0.05mm
  • 繰り返し精度:±0.002°
  • ロストモーション:0.002°
  • モーメント剛性:ヨー剛性0.08sec/N・cm、ロール剛性0.03sec/N・cm
  • 耐荷重:98N(10kgf)
  • 質量:2.7kg
  • 最高速度:16°/s(8000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 適合ケーブル(別売):ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3

ATS-9020-HA1

  • 移動方向:傾斜1方向
  • ステージ高さ:36mm
  • 回転中心(ステージ上面より):112mm
  • 移動量:±10°
  • ステージ面:90mm×90mm
  • 使用モータ:PKP545N18B2
  • 分解能:0.002°
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動機構、送り方式:ウォームギヤ
  • 位置決め精度:0.025°
  • 回転中心精度:Φ0.05mm
  • 繰り返し精度:±0.002°
  • ロストモーション:0.002°
  • モーメント剛性:ヨー剛性0.4sec/N・cm、ロール剛性0.1sec/N・cm
  • 耐荷重:68.6N(7kgf)
  • 質量:1.5kg
  • 最高速度:16°/s(8000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 適合ケーブル(別売):ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3

ATS-9030-HA1

  • 移動方向:傾斜1方向
  • ステージ高さ:40mm
  • 回転中心(ステージ上面より):72mm
  • 移動量:±15°
  • ステージ面:90mm×90mm
  • 使用モータ:PKP545N18B2
  • 分解能:0.002°
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動機構、送り方式:ウォームギヤ
  • 位置決め精度:0.025°
  • 回転中心精度:Φ0.05mm
  • 繰り返し精度:±0.002°
  • ロストモーション:0.002°
  • モーメント剛性:ヨー剛性0.4sec/N・cm、ロール剛性0.1sec/N・cm
  • 耐荷重:68.6N(7kgf)
  • 質量:1.6kg
  • 最高速度:16°/s(8000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 適合ケーブル(別売):ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3

型番リスト

表示件数

使用モータ

主要素材

移動ガイド

送り方式

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ストローク(α角度)

(deg)

表面処理

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

回転中心(ステージ面より)

(mm)

センサ

使用モータ詳細

最小発注数量
[5相ステッピングモータ標準] 5相ステッピングモータ標準
アルミ合金
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ウォームギア
125
125
±10
白色アルマイト梨地
50.1~100
98
160
リミット+原点+近接原点
PKP545N18B2
1個
[5相ステッピングモータ標準] 5相ステッピングモータ標準
アルミ合金
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ウォームギア
125
125
±15
白色アルマイト梨地
50.1~100
98
112
リミット+原点+近接原点
PKP545N18B2
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
アルミ合金
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ウォームギア
125
125
±15
白色アルマイト梨地
50.1~100
98
112
リミット+原点+近接原点
-
1個
[5相ステッピングモータ標準] 5相ステッピングモータ標準
アルミ合金
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ウォームギア
90
90
±10
白色アルマイト梨地
50.1~100
68.6
112
リミット+原点+近接原点
PKP545N18B2
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
アルミ合金
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ウォームギア
90
90
±10
白色アルマイト梨地
50.1~100
58.8
112
リミット+原点+近接原点
-
1個
[5相ステッピングモータ標準] 5相ステッピングモータ標準
アルミ合金
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ウォームギア
90
90
±15
白色アルマイト梨地
50.1~100
68.6
72
リミット+原点+近接原点
PKP545N18B2
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
アルミ合金
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ウォームギア
90
90
±15
白色アルマイト梨地
50.1~100
58.8
72
リミット+原点+近接原点
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328,805
( 361,686 )
31日目
328,805
( 361,686 )
31日目
313,203
( 344,523 )
39日目
278,993
( 306,892 )
31日目
264,625
( 291,088 )
4日目
265,650
( 292,215 )
31日目
264,625
( 291,088 )
4日目

詳細情報

基本情報

回転中心高さが異なる傾斜ステージ(自動ステージ)。
【特長】
・空間上に回転中心をもつ仕様
・中央精機社独自の傾斜用V-Bガイドレールを使用
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決めに使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜ステージ(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ交換はできますか。
A
変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜ステージ(自動ステージ)
二軸傾斜ステージ(自動ステージ)
【自動】ゴニオ ボールねじ式 -ステージ面□60□70-
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-
【エコノミーシリーズ】 自動ゴニオステージ ボール式 一軸
メーカー中央精機中央精機ミスミミスミミスミミスミ
通常価格264,625-529,249 -146,900 -122,000 -128,200 -98,190 -
通常出荷日4日目〜6日目〜5日目5日目5日目19日目〜
種類傾斜ステージ傾斜ステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージ
移動方向傾斜1方向傾斜2方向----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング