17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 使用モータ

    • 5相ステッピングモータ標準
    • 5相ステッピングモータ高トルク
  • 最小分解能(角度)(deg)

    検出距離は、使用環境や検出物により異なることがあります

    ~mm
  • 主要素材

  • 移動ガイド

    • ベアリング
  • ステージ面(φ)

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 使用モータ詳細

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 18日以内
    • 30日以内
    • 31日以内
    • 39日以内

回転ステージ(自動ステージ)

通常単価(税別)
101,609313,751
税込単価
111,770345,126
通常出荷日:4日目~39日目

移動量360°(全周)の回転ステージ(自動ステージ)。【特長】・5相ステッピングモータ採用【用途】・カ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ARS-136-HP

回転ステージ(自動ステージ) ARS-136-HP 外形図

ARS-936-HP

回転ステージ(自動ステージ) ARS-936-HP 外形図

ARS-4036-GM

回転ステージ(自動ステージ) ARS-4036-GM 外形図

ARS-5036-GM

回転ステージ(自動ステージ) ARS-5036-GM 外形図

ARS-6036-GM/HM

回転ステージ(自動ステージ) ARS-6036-GM/HM 外形図

ARS-7036-GM

回転ステージ(自動ステージ) ARS-7036-GM 外形図

ARS-336-HM

回転ステージ(自動ステージ) ARS-336-HM 外形図

ARS-936-HA1

回転ステージ(自動ステージ) ARS-936-HA1 外形図

ARS-136-HA1

回転ステージ(自動ステージ) ARS-136-HA1 外形図

規格表

型番製品名移動方向移動量ステージ面使用モータ分解能移動ガイド心振れ面振れ位置決め精度繰り返し精度ロストモーションモーメント剛性
ARS-136-HP回転ステージ回転方向360°Φ125mmPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)0.004°クロスローラベアリング0.01mm0.015mm0.025°±0.003°0.003°0.15sec/N・cm
ARS-936-HP回転ステージ回転方向360°Φ90mmPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)0.004°クロスローラベアリング0.01mm0.015mm0.025°±0.003°0.003°0.2sec/N・cm
ARS-4036-GM回転ステージ回転方向360°Φ40mmPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)0.01°ボールベアリング0.01mm0.04mm0.08°±0.003°0.02°-
ARS-5036-GM回転ステージ回転方向360°Φ50mmPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)0.01°ボールベアリング0.01mm0.04mm0.08°±0.003°0.02°-
ARS-6036-GM回転ステージ回転方向360°Φ60mmPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)0.01°ボールベアリング0.01mm0.05mm0.05°±0.003°0.02°-
ARS-7036-GM回転ステージ回転方向360°Φ70mmPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)0.01°ボールベアリング0.01mm0.06mm0.05°±0.003°0.02°-
ARS-6036-HM回転ステージ回転方向360°Φ60mmPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)0.01°アンギュラベアリング0.005mm0.03mm0.05°±0.003°0.02°-
ARS-336-HM回転ステージ回転方向360°Φ30mmPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)0.015°ボールベアリング0.02mm0.06mm0.18°±0.003°0.02°-
ARS-936-HA1回転ステージ回転方向360°Φ90mmPKP545N18B20.004°クロスローラベアリング0.01mm0.015mm0.025°±0.003°0.003°0.2sec/N・cm
ARS-136-HA1回転ステージ回転方向360°Φ125mmPKP545N18B20.004°クロスローラベアリング0.01mm0.015mm0.025°±0.003°0.003°0.15sec/N・cm
型番平行度耐荷重質量最高速度主要材質/表面処理原点センサ原点前センサ適合ケーブル
ARS-136-HP0.05mm147N(15kgf)3kg20°/s(5000pps時)鋼材(テーブル)、アルミ(ベース)/無電解ニッケルメッキ、白アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売)
ARS-936-HP0.05mm98N(10kgf)2.4kg20°/s(5000pps時)鋼材(テーブル)、アルミ(ベース)/無電解ニッケルメッキ、白アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売)
ARS-4036-GM0.075mm29.4N(3kgf)0.4kg50°/s(5000pps時)アルミ合金/黒アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ-ACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3(別売)
ARS-5036-GM0.075mm29.4N(3kgf)0.5kg50°/s(5000pps時)アルミ合金/黒アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ-ACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3(別売)
ARS-6036-GM0.075mm39.2N(4kgf)0.6kg50°/s(5000pps時)アルミ合金/黒アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ-ACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3(別売)
ARS-7036-GM0.075mm39.2N(4kgf)0.7kg50°/s(5000pps時)アルミ合金/黒アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ-ACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3(別売)
ARS-6036-HM0.075mm39.2N(4kgf)0.6kg50°/s(5000pps時)アルミ合金/黒アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ-ACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3(別売)
ARS-336-HM0.075mm19.6N(2kgf)0.18kg75°/s(5000pps時)アルミ合金/黒アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC-ACB-STS2、ACB-BTS2(別売)
ARS-936-HA10.05mm147N(15kgf)2.4kg32°/s(8000pps時)鋼材(テーブル)/無電解ニッケルメッキ、アルミ合金(ベース)/白アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売)
ARS-136-HA10.05mm196N(20kgf)3kg32°/s(8000pps時)鋼材(テーブル)/無電解ニッケルメッキ、アルミ合金(ベース)/白アルマイト梨地ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売)

商品特長詳細

  • 移動ガイドにボールベアリング(Φ30、Φ40、Φ50、Φ60、Φ70)、クロスローラベアリング(Φ90、Φ125)、アンギュラベアリング(Φ60)を使用した回転ステージです。
  • カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

型番リスト

表示件数

使用モータ

最小分解能(角度)

(deg)

主要素材

移動ガイド

ステージ面

(φ)

表面処理

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

センサ

使用モータ詳細

最小発注数量
[5相ステッピングモータ標準] 5相ステッピングモータ標準
0.004
鋼材
[ベアリング] クロスローラベアリング
125
カニゼンメッキ
100.1~
196
原点+近接原点
PKP545N18B2
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
0.004
鋼材
[ベアリング] クロスローラベアリング
125
カニゼンメッキ
100.1~
147
原点+近接原点
-
1個
[5相ステッピングモータ高トルク] PK513PB相当
0.015
アルミ合金
[ベアリング] ボールベアリング
30
黒アルマイト梨地
5~30
19.6
原点
-
1個
[5相ステッピングモータ高トルク] PK523HPB相当
0.01
アルミ合金
[ベアリング] ボールベアリング
40
黒アルマイト梨地
5~30
29.4
原点
-
1個
[5相ステッピングモータ高トルク] PK523HPB相当
0.01
アルミ合金
[ベアリング] ボールベアリング
50
黒アルマイト梨地
5~30
29.4
原点
-
1個
[5相ステッピングモータ高トルク] PK523HPB相当
0.01
アルミ合金
[ベアリング] ボールベアリング
60
黒アルマイト梨地
30.1~50
39.2
原点
-
1個
[5相ステッピングモータ高トルク] PK523HPB相当
0.01
アルミ合金
[ベアリング] アンギュラベアリング
60
黒アルマイト梨地
30.1~50
39.2
原点
-
1個
[5相ステッピングモータ高トルク] PK523HPB相当
0.01
アルミ合金
[ベアリング] ボールベアリング
70
黒アルマイト梨地
30.1~50
39.2
原点
-
1個
[5相ステッピングモータ標準] 5相ステッピングモータ標準
0.004
鋼材
[ベアリング] クロスローラベアリング
90
カニゼンメッキ
100.1~
147
原点+近接原点
PKP545N18B2
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
0.004
鋼材
[ベアリング] クロスローラベアリング
90
カニゼンメッキ
50.1~100
98
原点+近接原点
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,622
( 308,684 )
31日目
313,751
( 345,126 )
18日目
101,609
( 111,770 )
30日目
101,609
( 111,770 )
4日目
103,962
( 114,358 )
4日目
108,999
( 119,899 )
12日目
160,070
( 176,077 )
15日目
118,999
( 130,899 )
39日目
265,650
( 292,215 )
31日目
252,683
( 277,951 )
4日目

詳細情報

基本情報

移動量360°(全周)の回転ステージ(自動ステージ)。
【特長】
・5相ステッピングモータ採用
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ステージ(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ交換はできますか。
A
変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ステージ(自動ステージ)
回転ステージ(KRE)
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
回転ステージ(KS402)
ダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)
【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-
メーカー中央精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格101,609-78,504 -118,680 -282,860 -102,340 -244,800 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目4日目5日目
種類回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ自動回転ステージ
送り方式ウォームギアウォームギアウォームギアウォームギアダイレクトドライブモータウォームギヤ
ストローク(θ角度)(deg)360360360360360360
移動方向回転方向-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動回転カテゴリの売れ筋ランキング