17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ハイグレードZステージ(自動ステージ)

通常単価(税別)
101,498145,042
税込単価
111,648159,546
通常出荷日:4日目~30日目

【特長】・HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。・精密ねじ仕様、ボールねじ仕様が...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ALZ-4011-G1M

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-4011-G1M

ALZ-4011-G1M-R

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-4011-G1M-Rの寸法図

ALZ-5012-G1M

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-5012-G1Mの寸法図

ALZ-5012-G1M-R

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-5012-G1M-Rの寸法図

※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

製品仕様

外観図

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-4011-G1Mの商品イメージ

ALZ-4011-G1M

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-4011-G1M-Rの商品イメージ

ALZ-4011-G1M-R

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-5012-G1Mの商品イメージ

ALZ-5012-G1M

ハイグレードZステージ(自動ステージ)ALZ-5012-G1M-Rの商品イメージ

ALZ-5012-G1M-R

仕様

製品番号(標準型)ALZ-4011-G0MALZ-4011-G1MALZ-5012-G0MALZ-5012-G1M
製品番号(対称型)ALZ-4011-G0M-RALZ-4011-G1M-RALZ-5012-G0M-RALZ-5012-G1M-R
移動方向Z軸1方向
移動量±7.5mm±10mm
ステージ面40mm×40mm50mm×50mm
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.001mm0.002mm0.001mm0.002mm
送りねじ仕様精密ねじボールねじ精密ねじボールねじ
送りねじリード0.5mm1mm0.5mm1mm
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
移動精度真直度(水平・垂直)0.002mm
ヨーイング20sec、ピッチング30secヨーイング15sec、ピッチング25secヨーイング20sec、ピッチング30secヨーイング15sec、ピッチング25sec
位置決め精度0.01mm0.006mm0.012mm0.008mm
繰り返し精度±0.0005mm±0.0003mm±0.0005mm±0.0003mm
ロストモーション0.005mm0.001mm0.005mm0.001mm
モーメント剛性ヨー剛性 0.25sec/N・cm、ピッチ剛性 0.3sec/N・cm、ロール剛性 0.3sec/N・cmヨー剛性 0.15sec/N・cm、ピッチ剛性 0.2sec/N・cm、ロール剛性 0.2sec/N・cm
耐荷重19.6N(2kgf)
質量0.42kg0.54kg
最高速度(5,000pps時)5mm/s10mm/s5mm/s10mm/s
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
リミットセンサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

型番リスト

表示件数

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

モーメント剛性 ピッチ剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ヨー剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ロール剛性

("/N・cm)

スケール

送りねじリード

(mm)

送りネジ仕様

最小発注数量
40
40
±7.5
0.3
0.25
0.3
なし
0.5
標準型
精密ねじ仕様
1個
40
40
±7.5
0.3
0.25
0.3
なし
0.5
対称型
精密ねじ仕様
1個
40
40
±7.5
0.3
0.25
0.3
なし
1
標準型
ボールねじ仕様
1個
40
40
±7.5
0.3
0.25
0.3
なし
1
対称型
ボールねじ仕様
1個
50
50
±10
0.2
0.15
0.2
なし
0.5
標準型
精密ねじ仕様
1個
50
50
±10
0.2
0.15
0.2
なし
0.5
対称型
精密ねじ仕様
1個
50
50
±10
0.2
0.15
0.2
なし
1
標準型
ボールねじ仕様
1個
50
50
±10
0.2
0.15
0.2
なし
1
対称型
ボールねじ仕様
1個
60
60
±12.5
0.1
0.1
0.1
なし
0.5
標準型
精密ねじ仕様
1個
60
60
±12.5
0.1
0.1
0.1
なし
0.5
対称型
精密ねじ仕様
1個
60
60
±12.5
0.1
0.1
0.1
なし
1
標準型
ボールねじ仕様
1個
60
60
±12.5
0.1
0.1
0.1
なし
1
対称型
ボールねじ仕様
1個
70
70
±15
0.08
0.06
0.08
なし
0.5
標準型
精密ねじ仕様
1個
70
70
±15
0.08
0.06
0.08
なし
0.5
対称型
精密ねじ仕様
1個
70
70
±15
0.08
0.06
0.08
なし
1
標準型
ボールねじ仕様
1個
70
70
±15
0.08
0.06
0.08
なし
1
対称型
ボールねじ仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,498
( 111,648 )
30日目
101,498
( 111,648 )
30日目
125,146
( 137,661 )
30日目
125,252
( 137,777 )
30日目
110,576
( 121,634 )
4日目
110,576
( 121,634 )
4日目
128,486
( 141,335 )
4日目
128,486
( 141,335 )
4日目
114,304
( 125,734 )
30日目
111,522
( 122,674 )
30日目
129,065
( 141,972 )
30日目
129,065
( 141,972 )
30日目
130,969
( 144,066 )
21日目
130,969
( 144,066 )
21日目
144,966
( 159,463 )
21日目
145,042
( 159,546 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
・精密ねじ仕様、ボールねじ仕様があります。
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードZステージ(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ交換はできますか。
A
変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
Zステージ 高精度型(自動ステージ)
Z昇降ステージ
Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)
水平面Zステージ (KHE)
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機ミスミ
通常価格101,498-283,527 -148,999567,052 -89,859 -53,710 -
通常出荷日4日目〜4日目〜19日目18日目〜在庫品1日目〜19日目〜
種類ZステージZステージZステージZステージZ軸ステージ自動Z軸ステージ
使用モータPK523HPB相当PK545NAW相当PK513PB相当PK545NAW相当5相ステッピングモータ標準2相ステッピングモータ
主要素材アルミ合金鋼材アルミ合金鋼材スチールSUS440C相当
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)V溝とクロスローラV溝とクロスローラV溝とクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイド
表面処理黒アルマイト梨地カニゼンメッキ黒アルマイト梨地カニゼンメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング