17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • スケール

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)

通常単価(税別)
567,052803,324
税込単価
623,757883,656
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・機械精度を追求した超高精度の自動Zステージです。・各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ALZ-105-H1S

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ) ALZ-105-H1Sの寸法図

ALZ-510-H1S

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALZ-510-H1Sの寸法図

ALZ-903-H1S

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALZ-903-H1Sの寸法図

製品仕様

外観図

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALZ-103-H1Sの商品イメージ

ALZ-103-H1S

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALZ-510-H1Sの商品イメージ

ALZ-510-H1S

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALZ-903-H1Sの商品イメージ

ALZ-903-H1S

仕様

製品番号ALZ-903-H1SALZ-105-H1SALZ-510-H1S
製品名Zステージ 高精度高剛性型
移動方向Z軸1方向
移動量±15mm±25mm±50mm
ステージ面90mm×100mm125mm×160mm150mm×200mm
使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.002mm
送りねじリード1mm
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度(水平・垂直)0.0007mm真直度(水平・垂直)0.0008mm真直度(水平・垂直)0.001mm
ヨーイング・ピッチング4secヨーイング・ピッチング6sec
位置決め精度0.002mm0.003mm0.005mm
繰り返し精度±0.0005mm
ロストモーション0.0005mm
モーメント剛性ヨー剛性 0.1sec/N・cm、
ピッチ剛性 0.15sec/N・cm、
ロール剛性 0.1sec/N・cm
ヨー剛性 0.05sec/N・cm、
ピッチ剛性 0.1sec/N・cm、
ロール剛性 0.05sec/N・cm
ヨー剛性 0.03sec/N・cm、
ピッチ剛性 0.05sec/N・cm、
ロール剛性 0.03sec/N・cm
耐荷重98N(10kgf)
質量5.5kg12.5kg20.7kg
最高速度(5,000pps時)10mm/s
主要材質/表面処理鋼材/カニゼンメッキ(テーブル)、塗装(ベース、ブラケット)
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
原点前センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
リミットセンサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

型番リスト

表示件数

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

モーメント剛性 ピッチ剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ヨー剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ロール剛性

("/N・cm)

スケール

最小発注数量
125
160
±25
50.1~100
0.1
0.05
0.05
なし
1個
150
200
±50
5~30
0.05
0.03
0.03
なし
1個
90
100
±15
50.1~100
0.15
0.1
0.1
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661,562
( 727,718 )
19日目
803,324
( 883,656 )
18日目
567,052
( 623,757 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械精度を追求した超高精度の自動Zステージです。
・各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
・原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
・スケール付はホームページを参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ交換はできますか。
A
Zステージは電磁ブレーキ付モータを使用していますが、変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Zステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)
Zステージ 高精度型(自動ステージ)
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
Z昇降ステージ
水平面Zステージ (KHE)
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機ミスミ
通常価格567,052-283,527 -101,498 -148,99989,859 -53,710 -
通常出荷日18日目〜4日目〜4日目〜19日目在庫品1日目〜19日目〜
種類ZステージZステージZステージZステージZ軸ステージ自動Z軸ステージ
使用モータPK545NAW相当PK545NAW相当PK523HPB相当PK513PB相当5相ステッピングモータ標準2相ステッピングモータ
主要素材鋼材鋼材アルミ合金アルミ合金スチールSUS440C相当
移動ガイドV溝とクロスローラV溝とクロスローラHG-VCR(V溝とクロスローラ)V溝とクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイド
表面処理カニゼンメッキカニゼンメッキ黒アルマイト梨地黒アルマイト梨地無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング