メカニカル部品技術窓口
水平なステージ面が上下動するZ昇降ステージ(自動ステージ)。【特長】・移動範囲の両端にリミットセンサを...
詳細を確認





| 型番 | 製品名 | 移動方向 | 移動量 | ステージ面 | 使用モータ | 分解能 | 送りねじリード | 移動ガイド | 移動精度 | 位置決め精度 | 繰り返し精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV-102-HP | Z昇降ステージ | Z軸1方向 | 0~20mm | 125mm×125mm | PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) | 0.001mm | 1mm | V溝とクロスローラ | 真直度(水平・垂直)0.005mm | 0.04mm | ±0.0008mm |
| ALV-104-HP | Z昇降ステージ | Z軸1方向 | 0~40mm | 125mm×125mm | PKP564FN相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) | 0.001mm | - | V溝とクロスローラ | 真直度(水平・垂直)0.008mm | 0.05mm | ±0.001mm |
| ALV-901-HP | Z昇降ステージ | Z軸1方向 | 0~10mm | 90mm×90mm | PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) | 0.001mm | 1mm | V溝とクロスローラ | 真直度(水平・垂直)0.005mm | 0.008mm | ±0.0008mm |
| ALV-902-HP | Z昇降ステージ | Z軸1方向 | 0~20mm | 90mm×90mm | PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) | 0.001mm | 1mm | V溝とクロスローラ | 真直度(水平・垂直)0.005mm | 0.01mm | ±0.0008mm |
| ALV-102-HA1 | Z昇降ステージ | Z軸1方向 | 0~20mm | 125mm×125mm | PKP545N18B2 | 0.001mm | 1mm | V溝とクロスローラ | 真直度(水平・垂直)0.005mm | 0.01mm | ±0.0008mm |
| ALV-104-HA1 | Z昇降ステージ | Z軸1方向 | 0~40mm | 125mm×125mm | PKP564FN相当品 | 0.001mm | 1mm | V溝とクロスローラ | 真直度(水平・垂直)0.008mm | 0.03mm | ±0.001mm |
| 型番 | ロストモーション | 平行度 | モーメント剛性 | 耐荷重 | 質量 | 最高速度(5000pps時) | 主要材質/表面処理 | 原点センサ | 原点前センサ | リミットセンサ | 適合ケーブル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV-102-HP | 0.001mm | 0.04mm | ヨー剛性1.5sec/N・cm、ピッチ剛性1.5sec/N・cm、ロール剛性0.05sec/N・cm | 98N(10kgf) | 5.5kg | 5mm/s | 鋼材/無電解ニッケルめっき、塗装 | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売) |
| ALV-104-HP | 0.002mm | 0.05mm | ヨー剛性1sec/N・cm、ピッチ剛性1sec/N・cm、ロール剛性0.05sec/N・cm | 98N(10kgf) | 5.9kg | 5mm/s | 鋼材/無電解ニッケルめっき、塗装 | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売) |
| ALV-901-HP | 0.001mm | 0.08mm | ヨー剛性0.5sec/N・cm、ピッチ剛性0.5sec/N・cm、ロール剛性0.03sec/N・cm | 49N(5kg) | 1.8kg | 5mm/s | アルミ合金/白アルマイト梨地 | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売) |
| ALV-902-HP | 0.001mm | 0.08mm | ヨー剛性0.6sec/N・cm、ピッチ剛性0.6sec/N・cm、ロール剛性0.05sec/N・cm | 49N(5kg) | 1.9kg | 5mm/s | アルミ合金/白アルマイト梨地 | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3(別売) |
| ALV-102-HA1 | 0.001mm | 0.04mm | ヨー剛性1.5sec/N・cm、ピッチ剛性1.5sec/N・cm、ロール剛性0.05sec/N・cm | 98N(10kgf) | 5.5kg | 5mm/s | 鋼材/無電解ニッケルめっき、塗装 | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 |
| ALV-104-HA1 | 0.002mm | 0.05mm | ヨー剛性1sec/N・cm、ピッチ剛性1sec/N・cm、ロール剛性0.05sec/N・cm | 98N(10kgf) | 5.9kg | 5mm/s | 鋼材/無電解ニッケルめっき、塗装 | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
397,735円 ( 437,509円 ) | 31日目 |
368,585円 ( 405,444円 ) | 4日目 |
488,228円 ( 537,051円 ) | 31日目 |
406,097円 ( 446,707円 ) | 4日目 |
283,527円 ( 311,880円 ) | 30日目 |
311,879円 ( 343,067円 ) | 30日目 |
水平なステージ面が上下動するZ昇降ステージ(自動ステージ)。
【特長】
・移動範囲の両端にリミットセンサを標準装備
・0.75A・1.2A/相の5相ステッピングモータ採用
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
Z昇降ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):283,527円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
0通常価格(税別):48,270円~

駿河精機
DC24V系入力ドライバ用ケーブル
0通常価格(税別):2,047円

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~