メカニカル部品技術窓口
【特長】・HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。・精密ねじ仕様、ボールねじ仕様が...
詳細を確認




ALD-4011-G1M

ALD-4011-G1M-R

ALD-5012-G1M

ALD-5012-G1M-R
| 製品番号(標準型) | ALD-4011-G0M | ALD-4011-G1M | ALD-5012-G0M | ALD-5012-G1M |
|---|---|---|---|---|
| 製品番号(対称型) | ALD-4011-G0M-R | ALD-4011-G1M-R | ALD-5012-G0M-R | ALD-5012-G1M-R |
| 移動方向 | XY軸2方向 | |||
| 移動量 | ±7.5mm | ±10mm | ||
| ステージ面 | 40mm×40mm | 50mm×50mm | ||
| 使用モータ | PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) | |||
| 分解能 | 0.001mm | 0.002mm | 0.001mm | 0.002mm |
| 送りねじ仕様 | 精密ねじ | ボールねじ | 精密ねじ | ボールねじ |
| 送りねじリード | 0.5mm | 1mm | 0.5mm | 1mm |
| 移動ガイド | HG-VCR(V溝とクロスローラ) | |||
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.002mm | |||
| ヨーイング20sec、ピッチング30sec | ヨーイング15sec、ピッチング25sec | ヨーイング20sec、ピッチング30sec | ヨーイング15sec、ピッチング25sec | |
| 位置決め精度 | 0.01mm | 0.006mm | 0.012mm | 0.008mm |
| 繰り返し精度 | ±0.0005mm | ±0.0003mm | ±0.0005mm | ±0.0003mm |
| ロストモーション | 0.005mm | 0.001mm | 0.005mm | 0.001mm |
| 運動の平行度 | 0.04mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.02mm |
| XY直交度 | 0.006mm | |||
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.5sec/N・cm、ピッチ剛性 0.6sec/N・cm、ロール剛性 0.6sec/N・cm | ヨー剛性 0.3sec/N・cm、ピッチ剛性 0.4sec/N・cm、ロール剛性 0.4sec/N・cm | ||
| 耐荷重 | 39.2N(4kgf) | |||
| 質量 | 0.64kg | 0.8kg | ||
| 最高速度(8,000pps時) | 8mm/s | 16mm/s | 8mm/s | 16mm/s |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/黒アルマイト梨地 | |||
| 原点センサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | |||
| リミットセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
198,449円 ( 218,294円 ) | 30日目 |
188,768円 ( 207,645円 ) | 30日目 |
244,812円 ( 269,293円 ) | 30日目 |
231,025円 ( 254,128円 ) | 30日目 |
206,260円 ( 226,886円 ) | 4日目 |
206,260円 ( 226,886円 ) | 4日目 |
234,635円 ( 258,099円 ) | 4日目 |
245,724円 ( 270,296円 ) | 4日目 |
205,971円 ( 226,568円 ) | 30日目 |
207,184円 ( 227,902円 ) | 30日目 |
245,724円 ( 270,296円 ) | 30日目 |
245,724円 ( 270,296円 ) | 30日目 |
245,724円 ( 270,296円 ) | 21日目 |
245,724円 ( 270,296円 ) | 21日目 |
274,076円 ( 301,484円 ) | 21日目 |
270,755円 ( 297,831円 ) | 21日目 |
【特長】
・HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
・精密ねじ仕様、ボールねじ仕様があります。
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
0通常価格(税別):268,250円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

中央精機
自動Xステージ ステージ面40×40mm
0通常価格(税別):50,000円

駿河精機
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
0通常価格(税別):125,865円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~