17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 使用モータ

    • 5相ステッピングモータ標準
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • ステージ面厚さ H(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。モータ等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • スケール

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ALS-903-H1S

 

(単位:mm)

 

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-903-H1Sの寸法図

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-903-H1Sの寸法図

ALS-105-H1S

 

(単位:mm)

 

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-105-H1Sの寸法図

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-105-H1Sの寸法図

ALS-510-H1S

 

(単位:mm)

 

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-510-H1Sの寸法図

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-510-H1Sの寸法図

製品仕様

製品番号ALS-903-H1SALS-105-H1SALS-510-H1S
移動方向Z軸1方向
移動量±15mm±25mm±50mm
ステージ面90mm×100mm125mm×160mm150mm×200mm
使用モータPK545NBW相当電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.002mm
送りねじリード1mm
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度(水平・垂直)0.0007mm真直度(水平・垂直)0.0008mm真直度(水平・垂直)0.001mm
ヨーイング・ピッチング4secヨーイング・ピッチング6sec
位置決め精度0.002mm0.003mm0.005mm
繰り返し精度±0.0005mm
ロストモーション0.0005mm
モーメント剛性ヨー剛性 0.1sec/N・cm、
ピッチ剛性 0.15sec/N・cm、
ロール剛性 0.1sec/N・cm
ヨー剛性 0.05sec/N・cm、
ピッチ剛性 0.1sec/N・cm、
ロール剛性 0.05sec/N・cm
ヨー剛性 0.03sec/N・cm、
ピッチ剛性 0.05sec/N・cm、
ロール剛性 0.03sec/N・cm
耐荷重98N(10kgf)
質量5.5kg12.5kg20.7kg
最高速度(5,000pps時)10mm/s
主要材質/表面処理鋼材/カニゼンメッキ(テーブル)、塗装(ベース、ブラケット)
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
原点前センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
リミットセンサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

型番リスト

表示件数

使用モータ

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

耐荷重

(N)

モーメント剛性 ピッチ剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ヨー剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ロール剛性

("/N・cm)

スケール

最小発注数量
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
125
160
60
±25
392
0.05
0.05
0.03
なし
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
150
200
65
±50
490
0.01
0.01
0.01
なし
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK543NBW相当
90
100
55
±15
196
0.1
0.1
0.05
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567,052
( 623,757 )
19日目
708,815
( 779,697 )
18日目
472,544
( 519,798 )
19日目

詳細情報

基本情報

機械精度を追求した超高精度 Xステージ 高精度高剛性型 (自動ステージ)。
【特長】
・機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。
・原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
・スケール付はホームページを参照ください。
【用途】
・各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ交換はできますか。
A
変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)
Xステージ 高精度型(自動ステージ)
Xステージ ボールウェイステージ(自動ステージ)
Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格472,544-421,302 -358,693 -236,27289,899 -135,085
通常出荷日18日目〜4日目〜18日目〜39日目21日目〜3日目
種類XステージXステージXステージXステージXステージXステージ
主要素材鋼材鋼材アルミ合金鋼材アルミ合金ステンレス
移動ガイドV溝とクロスローラV溝とクロスローラボールウェイV溝とクロスローラHG-VCR(V溝とクロスローラ)ボールウェイ
表面処理カニゼンメッキカニゼンメッキ白色アルマイト梨地カニゼンメッキ黒アルマイト梨地鋼質黒色クロム
耐荷重(範囲)(N)100.1~100.1~100.1~100.1~30.1~505~30

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング