メカニカル部品技術窓口
ハンドルの出っ張りがなく、コンパクトな手元減圧弁。【特長】・本体は軽量なアルミを使用し、リリーフ機構を...
詳細を確認(単位:mm)






手元減圧弁の内部構造図
| 品番 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | #1ボディ | アルミ合金 |
| 2 | #2ボディ | アルミダイカスト |
| 3 | ピストン | 樹脂(POM) |
| 4 | バルブ | 黄銅+ニトリルゴム |
| 5 | プッシュロッド | 黄銅 |
| 6 | 平行ピン | 炭素銅 |
| 7 | ハンドル | 樹脂(POM) |
| 8 | ハンドルロック | 樹脂(POM) |
| 9 | 調整バネ | ピアノ線 |
| 10 | バルブバネ | ばね用ステンレス銅線 |
| 11 | ピストンパッキン | ニトリルゴム |
| 12 | ボディパッキン | ニトリルゴム |
| 13 | ロッドパッキン | ニトリルゴム |

手元減圧弁の流量特性
| 型式 | 管接続ロ径 | 使用圧カ MPa | 設定圧カ範囲 MPa | 耐圧カ MPa | 周囲温度 ℃ | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-3LK01L5-8(-SP)低圧用 | Rc1/4 | 0~1.0 | 0.1~0.5 | 3.75 | 0~60 (凍結なきこと) | カップリング無:80 カップリング付:160 |
| BN-3LK01-8(-SP) | 0.3~0.9 | |||||
| BN-3LK01K15-8(-SP) | 0~1.5 | |||||
| BN-3LK01K25-8(-SP) | 0~2.5 |



ハンドルの出っ張りがなく、コンパクトな手元減圧弁。
【特長】
・本体は軽量なアルミを使用し、リリーフ機構を装備した本格的な減圧弁。
・圧力下でも軽くハンドルを回すことが出来、ロックも可能。
・ハンドルの目盛りが出口圧力を表し(目安)、入力側圧力変動に対して出口側圧力変動が少ない構造。
【用途】
・釘打ち機に接続し、2.5MPaを0.9MPa以下に減圧。
・インパクトレンチに接続し、1.5MPaを0.9MPa以下に減圧。
・塗装時のスプレーガンに接続し、1.0MPaを0.5MPa以下に減圧。
・エアドライバーのトルク管理に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
4通常価格(税別):1,964円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

ミスミ
レギュレータ ユニオン
5通常価格(税別):2,220円~