17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ピッチ

    ~mm
  • ローラ径 D

    ~mm
  • 内リンク内幅 W

    ~mm
  • JIS呼び番号

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チェーンオフセットリンク

通常単価(税別)
2,1452,917
税込単価
2,3603,209
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・2枚のオフセットプレートに1個のブッシュが圧入され、その外側にローラがあります・オフセットリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーンオフセットリンク 外形図

規格表

チェーンオフセットリンク 規格表

・ブシュチェーンです。
・ピン頭部の形状はリベット形です。

型番リスト

表示件数

ピッチ

ローラ径 D

内リンク内幅 W

JIS呼び番号

RoHS?最小発注数量
9.525
5.08
4.8
35
10
1個
12.7
7.92
7.95
40
10
1個
31.75
19.05
19.15
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,917
( 3,209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のオフセットプレートに1個のブッシュが圧入され、その外側にローラがあります
・オフセットリンクは1個で外リンクと内リンクをかねるため、チェーンのピッチを1ピッチだけ増減調節できます
・オフセットリンクと内リンクを組合せたもので、オフセットピンはリベットしてあります(連結には継手リンクが必要になります)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンオフセットリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンオフセットリンク
ステンレス チェーンオフセットリンク
ステンレス チェーン継手リンク
チェーン継手リンク
HKK スーパーローラチェーン
ニッケルメッキダブルピッチチェーン
メーカーオリエンタルチエンオリエンタルチエンオリエンタルチエンオリエンタルチエン片山チエン加賀工業
通常価格2,145-1,912 -2,029 -2,200 -668 -224 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜3日目〜9日目
種類標準チェーン標準チェーン標準チェーン標準チェーン標準チェーン標準チェーン
列数111-11
材質スチールステンレスステンレススチールスチールスチール
ピン形式割ピン形割ピン形リベット形---
よく一緒に購入される商品

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング