17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪 外形図01

自在車

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪 外形図02

固定車

製品仕様

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪 製品仕様01

自在車 H14FU-200

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪 製品仕様02

固定車 H34FU-200

規格表

自在車

型番許容荷重(kg)車輪径(D)取付高(H)取付座
(A×B)
( ×t)
取付寸法
(X×Y)
(X’×Y’)
取付穴(P)車輪幅(W)車軸径(d)偏芯(E)重量(kg)
H14FU-150600152190160×114
×8
125×62
133×85
146412.7576.5
H14FU-200650203257578.6
H14FU-2507002542925710.3

固定車

型番許容荷重(kg)車輪径(D)取付高(H)取付座
(A×B)
( ×t)
取付寸法
(X×Y)
(X’×Y’)
取付穴(P)車輪幅(W)車軸径(d)偏芯(E)重量(kg)
H34FU-150600152190160×114
×8
125×62
133×85
146412.7-5.2
H34FU-2006502032578.0
H34FU-2507002542928.9

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

偏芯 E

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
プレート式自在
170.1~200
190
125.1~160
152
588.6
57
370-5021
10
1個
プレート式自在
250.1~
257
160.1~250
203
637.7
57
370-5030
10
1個
プレート式自在
250.1~
292
250.1~
254
686.7
57
370-5048
10
1個
プレート式固定
170.1~200
190
125.1~160
152
588.6
-
370-5099
10
1個
プレート式固定
250.1~
257
160.1~250
203
637.7
-
370-5102
10
1個
プレート式固定
250.1~
292
250.1~
254
686.7
-
370-5111
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,340
( 14,674 )
1日目
17,036
( 18,740 )
1日目
16,899
( 18,589 )
1日目
10,007
( 11,008 )
1日目
10,899
( 11,989 )
1日目
13,899
( 15,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎます。また旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用できます。
・旋回金具受皿と車軸にはグリス注入口を取り付けてあります。
・金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
・鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪。
・ローラーベアリング入り。
【用途】
・重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪
スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪
スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 ウレタン車輪
スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪
Hシリーズ HGL
超重荷重用キャスター固定 BS(Blickle/ブリックレ)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業ユーエイキャスターシシクアドクライス
通常価格10,007-9,989 -21,899 -19,899 -76627,706 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00-750.01~80.01~140.00750.01~
車輪材質ウレタンプラスカイトウレタンプラスカイト強化ナイロンキャストナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / 耐油性 / 耐寒性耐油性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐油性 / 耐寒性耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~100~100~100~~54.9-
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング