17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪 外形図01

自在車

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪 外形図02

固定車

製品仕様

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪 製品仕様01

自在車 H14PK-200

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪 製品仕様02

固定車 H34PK-200

規格表

自在車

型番許容荷重(kg)車輪径(D)取付高(H)取付座
(A×B)
( ×t)
取付寸法
(X×Y)
(X’×Y’)
取付穴(P)車輪幅(W)車軸径(d)偏芯(E)重量(kg)
H14PK-150750152190160×114
×8
125×62
133×85
146412.7574.4
H14PK-200750203257575.5
H14PK-250750254292576.1

固定車

型番許容荷重(kg)車輪径(D)取付高(H)取付座
(A×B)
( ×t)
取付寸法
(X×Y)
(X’×Y’)
取付穴(P)車輪幅(W)車軸径(d)偏芯(E)重量(kg)
H34PK-200750203257160×114
×8
125×62
133×85
146412.7-4.6
H34PK-2507502542925.2

商品特長詳細

【用途】

  • 高温環境下での使用に。

 

注意・禁止事項

※車輪硬度が高いため、段差がある場所や著しい凹凸のある場所で使用すると破損・亀裂が発生する恐れがあります。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

偏芯 E

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
プレート式自在
170.1~200
190
125.1~160
152
57
370-5064
10
1個
プレート式自在
250.1~
257
160.1~250
203
57
370-5072
10
1個
プレート式自在
250.1~
292
250.1~
254
57
370-5081
10
1個
プレート式固定
250.1~
257
160.1~250
203
-
370-5137
10
1個
プレート式固定
250.1~
292
250.1~
254
-
370-5145
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,040
( 14,344 )
1日目
13,899
( 15,289 )
1日目
18,899
( 20,789 )
1日目
9,989
( 10,988 )
1日目
15,268
( 16,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎます。また旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用できます。
・旋回金具受皿と車軸にはグリス注入口を取り付けてあります。
・金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
・波状繊維入りフェノール樹脂車輪。
・ローラーベアリング入り。
【用途】
・重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪
スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪
スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪
Hシリーズ HGL
重荷重用キャスター LH(Blickle/ブリックレ)
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業ユーエイキャスターシシクアドクライスタキゲン製造
通常価格9,989-19,899 -3,297 -76634,58715,950
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目10日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00750.01~485.01~750.0080.01~140.00750.01~485.01~750.00
車輪材質プラスカイトプラスカイトプラスカイト強化ナイロンウレタンMCナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐油性 / 耐寒性耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~100~80~84.9~54.9-55~64.9
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング