17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪

通常単価(税別)
3,2976,689特別価格
税込単価
3,6277,358特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

自在車

スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪 外形図01

固定車

スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪 外形図02

製品仕様

  • 繊維入り強化フェノール樹脂車輪
  • ローラーベアリング入り(車軸)
  • 用途:作業台、倉庫・冷蔵庫・工作機械、その他高温環境下での使用に。

規格表

自在車

型番許容荷重
(kg)
車輪径
(D)
取付高
(H)
取付座
(A×B)
( ×t)
取付寸法
(X×Y)
(X'×Y')
取付穴
(P)
車輪幅
(W)
車輪径
(d)
偏芯
(E)
重量
(kg)
14PK-100600101143114×114
×6
80×80
90×90
115112.7282.2
14PK-125600127165312.5
14PK-150600152184342.8
14PK-200600203241483.5

固定車

型番許容荷重
(kg)
車輪径
(D)
取付高
(H)
取付座
(A×B)
( ×t)
取付寸法
(X×Y)
(X'×Y')
取付穴
(P)
車輪幅
(W)
車輪径
(d)
重量
(kg)
34PK-100600101143114×114
×6
80×80
90×90
115112.71.8
34PK-1256001271652.0
34PK-1506001521842.4
34PK-2006002032413.1

商品特長詳細

スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪 製品特長

【プラスカイト車】
車輪硬度が高く、長時間の荷重による変形が起こりにくい。

注意・禁止事項

※車輪硬度が高いため、段差がある場所や著しい凹凸のある場所で使用すると破損・亀裂が発生する恐れがあります。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

偏芯 E

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
プレート式自在
130.1~170
143
95.1~125
101
38
370-4785
10
1個
プレート式自在
130.1~170
165
125.1~160
127
41
370-4793
10
1個
プレート式自在
170.1~200
184
125.1~160
152
44
370-4807
10
1個
プレート式自在
200.1~250
241
160.1~250
203
44
370-4815
10
1個
プレート式固定
130.1~170
143
95.1~125
101
-
370-4823
10
1個
プレート式固定
170.1~200
184
125.1~160
152
-
370-4840
10
1個
プレート式固定
200.1~250
241
160.1~250
203
-
370-4858
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,397
( 4,837 )
1日目
4,3972,858
( 3,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,489
( 4,938 )
1日目
6,689
( 7,358 )
1日目
3,297
( 3,627 )
1日目
4,543
( 4,997 )
1日目
5,889
( 6,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎます。
・また旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用できます。
・旋回金具受皿と車軸にはグリス注入口を取り付けてあります。
・金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪
スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪
スーパーストロングキャスター HXシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪
重荷重用キャスター LH(Blickle/ブリックレ)
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業シシクアドクライスタキゲン製造シシクアドクライス
通常価格3,297-9,989 -19,899 -34,58715,95014,649 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜5日目10日目在庫品1日目〜
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00750.01~750.01~485.01~750.00485.01~750.00
車輪材質プラスカイトプラスカイトプラスカイトウレタンMCナイロンキャストナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性耐油性 / 耐寒性耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)80~84.9100~100~-55~64.9-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング