メカニカル部品技術窓口
【特長】・固定車のブレーキ付きです。・OHJB・OHJSと併用しますと、4輪ともロックされますので台車...
詳細を確認
| 型番 | 車輪 | 許容荷重 (kg) | 車輪径 (D) | 取付高 (H) | 取付座 (A×B) | 取付寸法 (X×Y) (X'×Y') | 取付穴 (P) | 車輪幅 (W) | 車軸径 (d) | 重量 (kg) | 車輪型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHKB-100 | ゴム | 100 | 100 | 144 | 115×80 | 75×40 80×45 | 10.5 | 35 | 12 | 1.0 | 35M |
| OHKB-130 | 180 | 130 | 177 | 137×93 | 93×52 103×58 | 11.0 | 38 | 20 | 1.75 | ||
| OHKB-150 | 200 | 150 | 198 | 137×93 | 94×53 102×57 | 11.0 | 45 | 20 | 2.1 | ||
| OHKB-200 | 250 | 200 | 250 | 155×102 | 103×54 113×64 | 11.0 | 45 | 20 | 3.2 | ||
| OHUKB-100 | ウレタン | 180 | 100 | 144 | 115×80 | 75×40 80×45 | 10.5 | 32 | 12 | 1.05 | 35U |
| OHUKB-130 | 250 | 130 | 177 | 137×93 | 93×52 103×58 | 11.0 | 35 | 20 | 1.9 | ||
| OHUKB-150 | 300 | 150 | 198 | 137×93 | 94×53 102×57 | 11.0 | 38 | 20 | 2.3 |
| 車輪材質 | 硬度 | 耐熱性 | 耐寒性 | 弾性 | 耐荷重 | 耐摩耗 | 耐油性 | 耐水性 | 耐薬品性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム | 65 | 90℃ | -20℃ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ウレタン | 90 | 70℃ | -30℃ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
(注)温度により、使用グリス(耐寒・耐熱)の変更が必要となります。
【特長】
・固定車のブレーキ付きです。
・OHJB・OHJSと併用しますと、4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
・ブレーキのロック・フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
・傾斜や振動のある場所などで止める場合に台車を固定できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
4.3通常価格(税別):496円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~