17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

プレスキャスターKタイプ 中荷重用 固定車 ベアリング入り

通常単価(税別)
99010,988
税込単価
1,08912,087
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

工業用として最適な固定タイプのキャスターです。中荷重で最も多く使用されているキャスターの規格品です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
プレスキャスターKタイプ 中荷重用 固定車 ベアリング入り 外形図

製品仕様

  • ベアリング入り
  • 金具:ユニクロームメッキ仕上

規格表

型番車輪許容荷重
(kg)
車輪径
(D)
取付高
(H)
取付座
(A×B)
取付寸法
(X×Y)
(X'×Y')
取付穴
(P)
車輪幅
(W)
車輪径
(d)
重量
(kg)
OHK-75ゴム807510195×7263×409.532100.5
OHK-100100100144115×8075×40
80×45
10.535120.9
OHK-130180130177137×9393×52
103×58
11.038201.65
OHK-180230180240155×102103×54
113×64
11.045202.75
OHK-200250200250155×102103×54
113×64
11.045203.0
OHK-250330250305200×140135×75
145×85
14.050256.0
OHUK-75ウレタン1207510195×7263×409.532100.55
OHUK-100180100144115×8075×40
80×45
10.532120.95
OHUK-130250130177137×9393×52
103×58
11.035201.75
OHUK-150300150198137×9394×53
102×57
11.038202.15
OHUK-200400200250155×102103×54
113×64
11.042203.4
OHUK-250500250305200×140135×75
145×85
14.045256.0

商品特長詳細

  • 工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている強靭なキャスターです。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅 W

(mm)

取付座 A

(mm)

取付座 B

(mm)

トラスココード

最小発注数量
100.1~130
101
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
-
55~64.9
63
40~49.9
40
丸穴
78.5
32
95
72
137-5750
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
-
75~79.9
75(80)
40~49.9
40(45)
長穴
98.1
35
115
80
137-5776
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
ゴム
-
85~99.9
93(103)
50~59.9
52(58)
長穴
176.6
38
137
93
137-5792
1個
200.1~250
240
220.01~320.00
160.1~250
180
ゴム
-
100~
103(113)
50~59.9
54(64)
長穴
225.6
45
155
102
137-5849
1個
250.1~
305
320.01~485.00
160.1~250
250
ゴム
-
100~
135(145)
75~79.9
75(85)
長穴
323.7
50
200
140
137-5873
1個
100.1~130
101
80.01~140.00
70.1~95
75
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
55~64.9
63
40~49.9
40
丸穴
117.6
32
95
72
137-5768
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
75~79.9
75(80)
40~49.9
40(45)
長穴
176.6
32
115
80
137-5784
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
85~99.9
94(102)
50~59.9
53(57)
長穴
294.3
38
137
93
137-5831
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
100~
103(113)
50~59.9
54(64)
長穴
392.4
42
155
102
137-5865
1個
250.1~
305
485.01~750.00
160.1~250
250
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
100~
135(145)
75~79.9
75(85)
長穴
490.5
45
200
140
137-5881
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
1日目
1,280
( 1,408 )
1日目
2,363
( 2,599 )
1日目
3,286
( 3,615 )
2日目
6,333
( 6,966 )
1日目
2,697
( 2,967 )
1日目
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,060
( 4,466 )
1日目
5,997
( 6,597 )
1日目
10,988
( 12,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

工業用として最適な固定タイプのキャスターです。中荷重で最も多く使用されているキャスターの規格品です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスキャスターKタイプ 中荷重用 固定車 ベアリング入りのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
社内搬送用設備台車の移動用脚部として使用
4
満足度:4.0
耐荷重や車高の違いなどで種々の台車を製作、利用していますが、オーエッチ工業製プレスキャスターは性能、使い勝手に満足度が高...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスキャスターKタイプ 中荷重用 固定車 ベアリング入り
プレスキャスターJタイプ 中荷重用 自在車 ベアリング入り
プレスキャスターJBタイプ 中荷重用 自在車(ブレーキ付) ベアリング入り
プレスキャスターKBタイプ 中荷重用 固定車(ブレーキ付) ベアリング入り
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ100mm)
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ75mm)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格990-1,247 -2,410 -2,697 -1,597 -1,097 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式固定
ストッパなしなしダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付なしなし
荷重区分中荷重中荷重中荷重中荷重中荷重軽中荷重
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング