17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

プレスキャスターJタイプ 中荷重用 自在車 ベアリング入り

通常単価(税別)
1,24712,153
税込単価
1,37213,368
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている強靱なキ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
プレスキャスターJタイプ 中荷重用 自在車 ベアリング入り 外形図

製品仕様

  • ベアリング入り
  • 金具:ユニクロームメッキ仕上

規格表

型番車輪許容荷重
(kg)
車輪径
(D)
取付高
(H)
取付座
(A×B)
取付寸法
(X×Y)
(X'×Y')
取付穴
(P)
車輪幅
(W)
車輪径
(d)
偏芯
(E)
重量
(kg)
OHJ-75ゴム807510182×8260×60
66×66
9.53210270.6
OHJ-10010010014495×9568×68
73×73
10.53512351.15
OHJ-130180130177108×10876.5×76.5
83×83
11.03820402.0
OHJ-150200150198120×12087×87
93×93
11.04520452.3
OHJ-180230180240140×140106×106
112×112
11.54520533.45
OHJ-200250200250140×140106×106
112×112
11.54520533.7
OHJ-250330250305160×160125×12514.05025716.6
OHUJ-75ウレタン1207510182×8260×60
66×66
9.53210270.65
OHUJ-10018010014495×9568×68
73×73
10.53212351.2
OHUJ-130250130177108×10876.5×76.5
83×83
11.03520402.1
OHUJ-200400200250140×140106×106
112×112
11.54220534.1
OHUJ-250500250305160×160125×12514.04525716.6

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅 W

(mm)

取付座 A

(mm)

取付座 B

(mm)

偏芯 E

(mm)

トラスココード

最小発注数量
100.1~130
101
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
-
55~64.9
60(66)
60~64.9
60(66)
長穴
78.5
32
82
82
27
137-4524
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
-
65~74.9
68(73)
65~74.9
68(73)
長穴
98.1
35
95
95
35
137-4541
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
ゴム
-
75~79.9
76.5(83)
75~79.9
76.5(83)
長穴
176.6
38
108
108
40
137-4567
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
ゴム
-
85~99.9
87(93)
80~99.9
87(93)
長穴
196.2
45
120
120
45
137-4583
1個
200.1~250
240
220.01~320.00
160.1~250
180
ゴム
-
100~
106(112)
-
106(112)
長穴
225.6
45
140
140
53
137-4605
1個
250.1~
305
320.01~485.00
160.1~250
250
ゴム
-
100~
125
-
125
丸穴
323.7
50
160
160
71
137-4630
1個
100.1~130
101
80.01~140.00
70.1~95
75
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
55~64.9
60(66)
60~64.9
60(66)
長穴
117.7
32
82
82
27
137-4532
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
65~74.9
68(73)
65~74.9
68(73)
長穴
176.6
32
95
95
35
137-4559
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
75~79.9
76.5(83)
75~79.9
76.5(83)
長穴
245.3
35
108
108
40
137-4575
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
100~
106(112)
-
106(112)
長穴
392.4
42
140
140
53
137-4621
1個
250.1~
305
485.01~750.00
160.1~250
250
ウレタン
耐磨耗性 / 耐油性
100~
125
-
125
丸穴
490.5
45
160
160
71
137-4648
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,247
( 1,372 )
1日目
2,687
( 2,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,758
( 3,034 )
1日目
3,012
( 3,313 )
1日目
4,104
( 4,514 )
1日目
9,792
( 10,771 )
1日目
2,079
( 2,287 )
1日目
4,112
( 4,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,924
( 6,516 )
1日目
6,368
( 7,005 )
4日目
12,153
( 13,368 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている強靱なキャスターです。
・旋回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破壊が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズに使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスキャスターJタイプ 中荷重用 自在車 ベアリング入りのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
台車の移動用脚部として使っています
4
満足度:4.0
耐荷重や車高の違いなどで種々の台車を製作、利用していますが、オーエッチ工業製プレスキャスターは性能、使い勝手に満足度が高...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスキャスターJタイプ 中荷重用 自在車 ベアリング入り
プレスキャスターKタイプ 中荷重用 固定車 ベアリング入り
プレスキャスターJBタイプ 中荷重用 自在車(ブレーキ付) ベアリング入り
プレスキャスターKBタイプ 中荷重用 固定車(ブレーキ付) ベアリング入り
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ100mm)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ75mm)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格1,247-990 -2,410 -2,697 -1,989 -1,336 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
ストッパなしなしダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付なしなし
荷重区分中荷重中荷重中荷重中荷重中荷重中荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング