17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 材質

    • ステンレス
    • 樹脂
  • 入口側取付ネジ

  • 出口側取付ネジ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 12日以内

UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製

通常単価(税別)
1,58911,899
税込単価
1,74813,089
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・<金属製>・配管後に正確な位置合わせができる。・角度をつけて取付けたい時、その都...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属製

UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製 入口側オスネジ外形図

(1)ボール (2)Oリング<NBR> (3)キャップ 
(4)アダプター (5)入口側取付ネジ (6)出口側取付ネジ

入口側オスネジ
UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製 入口側メスネジ外形図

(1)ボール (2)Oリング<NBR> (3)キャップ
(4)アダプター (5)入口側取付ネジ (6)出口側取付ネジ

入口側メスネジ

樹脂製

UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製 樹脂製外形図

(1)ボール (2)キャップ (3)アダプター (4)入口側取付ネジ (5)出口側取付ネジ

製品仕様

材質

金属製S303またはB(真ちゅう)
オプション材質 S316、その他
樹脂製アダプター・キャップはFRPP
ボール部はFRPP+PP+EPDM

規格表

金属製

ボールジョイント番号
(入口側×出口側)
入口側の取付ネジ出口側の取付ネジ外形寸法(mm)質量(g)
LH1H2S303B
UT1/8M×1/8FR1/8Rc1/832.522215660
UT1/4M×1/8FR1/4Rc1/836.022216065
UT1/4M×1/4FR1/4Rc1/439.52924100110
UT3/8M×1/4FR3/8Rc1/440.02924110115
UT3/8M×3/8FR3/8Rc3/847.53530190205
UT1/2M×1/2FR1/2Rc1/254.54141325350
UT3/4M×3/4FR3/4Rc3/461.55046490525
UT1/8F×1/8FRc1/8Rc1/828.522216369
UT1/4F×1/8FRc1/4Rc1/828.522215863
UT1/4F×1/4FRc1/4Rc1/433.52924110120
UT3/8F×1/4FRc3/8Rc1/433.52924100110
UT3/8F×3/8FRc3/8Rc3/844.53530220235
UT1/2F×1/2FRc1/2Rc1/248.54141375405
UT3/4F×3/4FRc3/4Rc3/455.55046560600

樹脂製

ボールジョイント番号
(入口側×出口側)
入口側の取付ネジ出口側の取付ネジ外形寸法(mm)質量(g)
LHφD
UT1/8M×1/8FR1/8Rc1/838.0213212
UT1/4M×1/8FR1/4Rc1/840.0213213
UT1/4M×1/4FR1/4Rc1/440.0213212
UT3/8M×1/8FR3/8Rc1/841.0213213
UT3/8M×1/4FR3/8Rc1/441.0213212

注意・禁止事項

  • 金属製
    材質:S303は15MPa以下、B(真ちゅう)は4MPa以下でご使用ください。
  • 樹脂製
    1MPa以下でご使用ください(常温での使用の場合)。

金属製、樹脂製ともにウォーターハンマーがかかる場合や急激な圧力変化があるときにはご使用をお控えください。
KBノズル、KKBPノズルを取り付けてご利用の場合は、仕様が異なる。

型番リスト

表示件数

材質

使用圧力範囲

(MPa)

入口側取付ネジ

出口側取付ネジ

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS303
~15
Rc1/4
Rc1/4
-
1個
[樹脂] FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
~1
R1/4
Rc1/4
10
1個
[ステンレス] SUS303
~15
R1/4
Rc1/4
-
1個
[樹脂] FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
~1
R1/4
Rc1/8
10
1個
[樹脂] FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
~1
R1/8
Rc1/8
10
1個
[ステンレス] SUS303
~15
R1/8
Rc1/8
-
1個
[樹脂] FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
~1
R3/8
Rc1/4
10
1個
[ステンレス] SUS303
~15
R3/8
Rc1/4
-
1個
[ステンレス] SUS303
~15
R3/8
Rc3/8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,790
( 8,569 )
12日目
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,497
( 8,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,597
( 8,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,989
( 2,188 )
8日目
11,899
( 13,089 )
7日目
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・<金属製>
・配管後に正確な位置合わせができる。
・角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適。
・1/8インチから3/4インチまでラインナップ。
・<樹脂製>
・圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能。
・O-リング不要で、手締めで固定が可能。
・金属製の半分以下の軽さ。
・射出成型のため非常に安価。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し 画像

    ミスミ

    エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し

    ◆特徴:おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、<br>&emsp;ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定頂けます。<br><br>&emsp;※外径1.0~3.0の焼鈍しパイプは手で曲げられます。(外径4.0以上は不可)<br>&emsp;最小曲げ半径は外径×3を目安にして、慎重に曲げてください。<br><br>◆エア源:コンプレッサ-&emsp;◆噴射形状:ポイント&emsp;◆材質:SUS304

  • ポイントノズル 画像

    ミスミ

    ポイントノズル

    ◆特徴:六角ナットを締め込み、任意の角度で調整可能なポイントノズルです。<br> ◆エア源:コンプレッサ-&emsp;◆噴射形状:ポイント<br>◆使用事例は<a title="使用事例" href="https://jp.misumi-ec.com/special/nozzle/airnozzle/example/?bid=bid_jp_m_mech_20150929_7287 " target="_blank">こちらから</a>

  • 鋼管ノズル 画像

    ミスミ

    鋼管ノズル

    一定間隔の穴からブロー可能な鋼管ノズルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ホースジョイントに使用
5
満足度:5.0
ホースをジョイントするため購入した。 ウェブで寸法を確認でき選定するのによかった。
0人が参考にしています。
ノズルの角度調整に使用
4
満足度:4.0
シャワーノズルの角度調整用として使用しています。矛盾する要求になりますがもう少し角度をつけられる事と、もう少しコンパクト...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク選別後のエアー排出に利用
4
満足度:4.0
エアーノズルの角度調整にはとても便利、いまのところ耐久性には問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
エアーブラスター コンパクトタイプ 樹脂製 AB-C7P型
エアーブラスター アルミ製 AB型
バキュームフロー ZHVシリーズ
エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズ
メーカーいけうちエバーロイエバーロイエバーロイSMCいけうち
通常価格1,589-1,6891,1897,789 -3,800 -2,852
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目7日目5日目〜在庫品1日目
噴射形状エアノズル関連部品ラウンド・拡散ストレート
種類ボールジョイントエアノズルエアノズルエアノズルエアノズルエアーノズル
特徴角度調整可高精度均一高精度均一高精度均一ミスト-

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング