17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 材質

    • ステンレス
    • 樹脂
  • 噴角区分(標準圧力時噴霧角度)(deg)

    ~mm
  • 噴量(標準圧力時)(l/min)

    ~mm
  • 取付ネジ呼び

  • 噴量区分

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

充角錐ノズル SSXPシリーズ

通常単価(税別)
1,7857,488
税込単価
1,9648,237
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズル。・対面噴霧角度は90°~100°の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SSXPシリーズ

SSXP-HTPVCシリーズ

充角錐ノズル SSXPシリーズ SSXPシリーズ外形図
充角錐ノズル SSXPシリーズ SSXP-HTPVCシリーズ外形図

製品仕様

シリーズ構造材質標準圧力質量
SSXP・ノズル本体とワーラーの2部品より成り、
ワーラーを本体に圧力した一体形ノズル。
・ネジサイズR1/8・R1/4はS303
Rc3/8~Rc1はS303またはB(真ちゅう)
Rcl 1/2以上はS316(SCS14)
0.2MPa-
SSXP-HTPVC・射出成形のノズル本体とX形ワーラーの2部品より成り、
ワーラーが取外しできる一体形ノズル。
HTPVC0.15MPa3.1g

規格表

SSXPシリーズ

充角錐ノズル SSXPシリーズ SSXPシリーズ規格表

SSXP-HTPVCシリーズ

充角錐ノズル SSXPシリーズ SSXP-HTPVCシリーズ規格表

寸法表

SSXPシリーズ

充角錐ノズル SSXPシリーズ SSXPシリーズ寸法表

注)形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

使用例

充角錐ノズル SSXPシリーズ 使用例

選定サポート情報

注文例

充角錐ノズル SSXPシリーズ 注文例

※いけうち社の形番ではネジサイズの(R)はM、(Rc)はFと表記いたします。

型番リスト

表示件数

材質

噴角区分(標準圧力時噴霧角度)

(deg)

噴量(標準圧力時)

(l/min)

取付ネジ呼び

噴量区分

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS303
100
16
Rc1/2
16
10
1個
[ステンレス] SUS303
100
20
Rc1/2
20
10
1個
[ステンレス] SUS303
95
4
R1/4
040
10
1個
[ステンレス] SUS303
95
5
R1/4
050
10
1個
[ステンレス] SUS303
95
6
R1/4
060
10
1個
[樹脂] HTPVC(耐熱塩ビ)
65
4.5
R1/4
1.5-65/4.5
10
1個
[ステンレス] SUS303
90
2
R1/8
020
10
1個
[ステンレス] SUS303
90
3
R1/8
030
10
1個
[ステンレス] SUS303
100
30
Rc3/4
30
10
1個
[ステンレス] SUS303
100
40
Rc3/4
40
10
1個
[ステンレス] SUS303
100
7
Rc3/8
070
10
1個
[ステンレス] SUS303
100
8
Rc3/8
080
10
1個
[ステンレス] SUS303
100
10
Rc3/8
10
10
1個
[ステンレス] SUS303
100
12
Rc3/8
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,434
( 4,877 )
3日目
5,197
( 5,717 )
3日目
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
3日目
2,689
( 2,958 )
3日目
1,785
( 1,964 )
6日目
2,689
( 2,958 )
4日目
2,597
( 2,857 )
3日目
7,197
( 7,917 )
3日目
7,488
( 8,237 )
6日目
2,989
( 3,288 )
3日目
2,997
( 3,297 )
3日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズル。
・対面噴霧角度は90°~100°の広角噴霧により、広い面積をカバーできる。
・スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数列配列時に生じる「すきま」問題を解消。
・異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用。このため目詰まりしにくい。
【用途】
・洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、部品、砕石、土砂など。
・冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板など。
・散布:汚水処理、消泡、防火、消火、鎮塵など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充角錐ノズル SSXPシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備品周りのゴミ掃除機器に使用
4
満足度:4.0
生産設備品周りのゴミ(研削工程で発生する切粉、塵埃等)掃除機器にてクーラント噴射口として使用しています。こちらの商品の広...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充角錐ノズル SSXPシリーズ
充円錐ノズル 目詰まり解消形 AJPシリーズ 金属製・樹脂製
標準直進ノズル CCPシリーズ
丸底直進ノズル CRPシリーズ
空円錐ノズル 中噴量形 AAPシリーズ
空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズ
メーカーいけうちいけうちいけうちいけうちいけうちいけうち
通常価格1,785-776 -1,134 -1,983 -2,097 -3,377 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
噴射形状充円錐・充角錐充円錐・充角錐直進直進空円錐空円錐
流体1流体1流体1流体1流体1流体1流体
種類1流体1流体1流体1流体1流体1流体
使用流体薬液 / 水 / アルコール
標準圧力(MPa)0.20.2320.20.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング