17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • 材質

    • ステンレス
  • 噴角区分(標準圧力時噴霧角度)(deg)

    ~mm
  • 噴量区分

    ~mm
  • 噴量(標準圧力時)(l/hr)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 12日以内

空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズ

通常単価(税別)
3,3774,819
税込単価
3,7155,301
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。・微霧...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズ 外形図

左:チェックバルブなし 右:チェックバルブ付き
(1)チップ (2)クローザー※1 (3)パッキン<PTFE> (4)ノズル本体
(5)スプリング (6)ボール<S304> (7)パッキン<NBR> (8)Oリング<NBR>
(9)ストレーナー<メッシュ#100のとき:S303+S304またはB+S304>
<メッシュ#150、200のとき:S303+S304+S316またはB+S304+S316>

規格表

シリーズ外形寸法(mm)質量(g)
L1L2HφDNS303B
KB
(チェックバルブなし)
22.53117 (S303)
16 (B)
10.5624.825
KB**CV
(チェックバルブ付き)
22.53217 (S303)
16 (B)
10.5625.325.5

※1 噴量の区分にNの付いている形番は、高純度セラミック製のチップ、ポリエステル・エラストマー製のクローザーを使用。
注1)形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合がある。

製品仕様

  • 材質:金属部分はS303またはB(真ちゅう)
  • 標準圧力:0.7MPa


商品特長詳細

スプレーパターン

空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズ スプレーパターン

 

流量分布

空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズ 流量分布

 

構造と材質

構造●ノズル噴口部およびクローザーにセラミックを使用※1し、旋流室から、噴口までをセラミックで形成。
●ネジは全て管用平行オスネジ。
●全形番にストレーナー標準装備。

製品仕様





※2




噴角( °)噴量(L/hr)平均
粒子径
(μm)
異物
通過径
(mm)
ストレーナー
メッシュ
0.3
MPa
0.7
MPa
2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.5
MPa
0.6
MPa
0.7
MPa
1
MPa
1.2
MPa
1.5
MPa
2
MPa
80063N6580801.361.551.721.862.002.352.562.833.2245

60
0.20200
071-8080-1.701.902.082.252.692.953.293.810.15200
08-8080-1.972.202.412.603.113.403.804.400.15200
09-8080-2.232.492.732.953.533.864.324.990.15200
10N6580802.192.512.783.033.253.844.184.635.300.25200
125N6580802.773.163.513.824.104.845.275.846.680.30200
14-8080-3.483.894.264.605.506.026.737.7850

75
0.15200
16N6580803.514.024.474.885.256.226.797.558.660.35150
20N6580804.415.065.626.136.607.828.539.4910.90.40150
22N6580804.845.556.186.747.258.599.3710.412.00.40150
257080805.406.246.977.648.259.8710.812.114.00.25150
287080806.056.997.828.569.2511.112.113.515.70.30150
327080806.948.018.969.8210.612.713.915.517.90.30150
387080808.259.5210.711.712.615.116.518.421.365

110
0.40150
457080809.7911.312.613.915.017.919.621.925.30.40100
5070808010.912.614.015.416.619.921.824.328.10.40100
5670808012.214.115.717.218.622.324.427.231.50.40100
6372808013.715.817.719.421.025.127.530.735.50.40100
7172808015.517.820.021.923.628.230.934.639.90.50100
8072808017.520.222.624.726.731.935.039.045.10.50100
9073808019.622.725.427.830.035.939.343.950.80.50100
10073808021.825.228.230.933.339.943.748.856.490

210
0.50100
125073808027.231.535.238.541.649.854.560.970.40.50100
18074808039.245.350.655.559.971.678.587.61010.60100
20074808043.650.456.361.766.679.787.397.51130.60100
32075808069.780.590.098.61071271401561800.60100
60063-6060-1.511.691.852.002.392.622.933.3845

90
0.15200
14-6060-3.483.894.264.605.506.026.737.780.15200
32-6060-8.018.969.8210.612.713.915.517.90.30150
5650606012.214.115.717.218.622.324.427.231.50.40100
14053606030.535.239.443.246.655.761.068.278.81300.50100
28054606061.070.578.886.493.21121221361581900.60100

注2)「噴量の区分」は標準圧力での噴霧流量と一致しない。

特長詳細

●目詰まりしにくい設計

  • 目詰まりに強い微霧発生ノズル。

●低圧(0.2MPa)から高圧(10MPa)まで、ワイドに使用可能。

  • 0.2MPaから噴霧ができ、より少ない噴霧流量を得ることが可能。
  • 10MPaまでの耐圧設計…より微細な霧が必要なときに最適。※3

※3 2MPa以上の高圧でご使用の際は、材質S303をご使用ください。

高圧時の噴霧流量チャート(3MPa~10MPa)











( °)
噴量(L/hr)10MPa時の
平均粒子径
(μm)
3
MPa
5
MPa
6
MPa
7
MPa
10
 MPa
80063N803.884.895.315.706.7033

40
10N6.408.118.839.4811.2
125N8.0710.211.112.014.1
16N10.513.414.615.718.6
20N13.216.818.419.823.4
22N14.518.520.221.725.7

チェックバルブについて

噴霧開始時の配管内水圧立ち上がり時での粗い霧の噴霧や、噴霧停止時に配管内残留液のボタ落ちが問題になる場合は、ノズル内部にボールチェックバルブをコンパクトに内蔵したチェックバルブ付きノズルをお使いください。
チェックバルブ作動圧は標準設定で0.4MPa。ボールチェックバルブ方式のため噴霧圧力は(供給圧力-作動圧)になる。
チェックバルブ付きノズルは、チップのみで性能確認を行っているため、噴霧角度および噴霧流量の保証はしていない。

選定サポート情報

注文例

空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズ 注文例

 

型番リスト

表示件数

材質

噴角区分(標準圧力時噴霧角度)

(deg)

仕様

噴量区分

噴量(標準圧力時)

(l/hr)

最小発注数量
[ステンレス] SUS303
60
チェックバルブなし
063
2
1個
[ステンレス] SUS303
60
チェックバルブ付き
063
2
1個
[ステンレス] SUS303
60
チェックバルブなし
32
10.6
1個
[ステンレス] SUS303
60
チェックバルブ付き
32
10.6
1個
[ステンレス] SUS303
60
チェックバルブなし
56
18.6
1個
[ステンレス] SUS303
60
チェックバルブ付き
56
18.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
08
2.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
08
2.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
09
2.95
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
09
2.95
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
063N
2
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
063N
2
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
071
2.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
071
2.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
10N
3.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
10N
3.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
100
33.3
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
100
33.3
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
16N
5.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
16N
5.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
125N
4.1
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
125N
4.1
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
180
59.9
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
1250
41.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
1250
41.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
20N
6.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
20N
6.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
200
66.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
200
66.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
22N
7.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
22N
7.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
25
8.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
25
8.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
28
9.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
28
9.25
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
32
10.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
32
10.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
38
12.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
38
12.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
320
107
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
320
107
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
45
15
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
45
15
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
50
16.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
50
16.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
56
18.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
56
18.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
63
21
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
63
21
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
71
23.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
71
23.6
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
80
26.7
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
80
26.7
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブなし
90
30
1個
[ステンレス] SUS303
80
チェックバルブ付き
90
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,797
( 5,277 )
7日目
3,897
( 4,287 )
7日目
4,797
( 5,277 )
7日目
3,897
( 4,287 )
7日目
4,797
( 5,277 )
7日目
4,166
( 4,583 )
7日目
4,123
( 4,535 )
7日目
4,043
( 4,447 )
7日目
4,797
( 5,277 )
7日目
3,889
( 4,278 )
7日目
4,497
( 4,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,043
( 4,447 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
3,953
( 4,348 )
7日目
3,989
( 4,388 )
7日目
4,397
( 4,837 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
3,889
( 4,278 )
7日目
3,377
( 3,715 )
7日目
3,889
( 4,278 )
7日目
3,377
( 3,715 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
4,043
( 4,447 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
3,889
( 4,278 )
7日目
3,989
( 4,388 )
7日目
4,397
( 4,837 )
7日目
4,497
( 4,947 )
7日目
3,889
( 4,278 )
7日目
3,989
( 4,388 )
7日目
3,897
( 4,287 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
4,043
( 4,447 )
7日目
4,497
( 4,947 )
7日目
3,897
( 4,287 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
4,166
( 4,583 )
7日目
4,497
( 4,947 )
7日目
4,169
( 4,586 )
12日目
3,997
( 4,397 )
7日目
4,043
( 4,447 )
7日目
4,608
( 5,069 )
7日目
4,819
( 5,301 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
4,043
( 4,447 )
7日目
4,497
( 4,947 )
7日目
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
7日目
4,043
( 4,447 )
7日目
4,208
( 4,629 )
7日目
4,043
( 4,447 )
7日目
4,497
( 4,947 )
7日目
4,397
( 4,837 )
7日目
3,997
( 4,397 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。
・微霧を発生できる。
・旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩擦性が抜群にすぐれる。
【用途】
・加湿:エアハンドリングユニット内、施設園芸。
・冷却:ガス、薄板、畜舎。
・散布:アルコール、薬液

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□ 画像

    ミスミ

    スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□

    ◆特徴:扇状にスプレー可能なスプレーノズルです。広角・狭角タイプの二種類がございます。<br>◆流体:水<br>◆材質:SUS304<br>◆無償サンプル貸し出しは<a title="こちらから" href="https://f.msgs.jp/webapp/form/14453_xjv_202/index.do" target="_blank">こちらから</a>

  • スプレーノズル 形状可変タイプ 画像

    ミスミ

    スプレーノズル 形状可変タイプ

    ◆特徴:工具を使うことなくスプレー角度を0~60°の間で自在に調整できる<br>&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;噴射形状可変の一流体ノズルです。現場でのスプレー角度の調整が<br>&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;可能となるので、ワークの形状変更に対応しやすくなりました。<br><br>◆材質:SUS304&emsp;◆流体:水

  • スプレーノズル 円形全面型 画像

    ミスミ

    スプレーノズル 円形全面型

    ◆特徴:円型全面型にスプレー可能なスプレーノズルです。<br>◆流体:水<br>◆材質:SUS304<br>◆無償サンプル貸し出しは<a title="こちらから" href="https://f.msgs.jp/webapp/form/14453_xjv_202/index.do" target="_blank">こちらから</a>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
加湿用噴霧
4
満足度:4.0
冷蔵庫の加湿用噴霧ノズルとして購入しました。 必要圧力に対して供給圧力が少し低かったので噴霧具合が悪かった。 低圧で1液...もっと読む
0人が参考にしています。
衣類の自動霧吹き
5
満足度:5.0
乾燥したシーツ等に湿気を与えるための、自動霧吹き装置に使用。 使用は良好、後は、耐久性がどの程度あるかです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空円錐ノズル 微霧発生極小噴量形 KBシリーズ
微霧発生ノズルBIMシリーズ/小噴量空円錐BIMK.S(サクション)
微霧発生ノズルBIMシリーズ/小噴量空円錐BIMK(液加圧)
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(サクションタイプ)
メーカーいけうちいけうちいけうちいけうちいけうちいけうち
通常価格3,377-21,353 -21,353 -14,650 -9,89614,650 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
噴射形状空円錐空円錐空円錐充円錐・充角錐充円錐・充角錐標準扇形
流体1流体2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合
種類1流体2流体2流体2流体2流体2流体
特徴微霧発生微霧発生微霧発生微霧発生微霧発生微霧発生
使用流体薬液 / 水 / アルコール空気・圧搾空気 / 油 / 薬液 / 水 / 尿素水 / 潤滑剤空気・圧搾空気 / 油 / 薬液 / 水 / 尿素水 / 潤滑剤空気・圧搾空気 / 油 / 薬液 / 水 / 尿素水 / 潤滑剤空気・圧搾空気 / 薬液 / 水 / 潤滑剤空気・圧搾空気 / 油 / 薬液 / 水 / 尿素水 / 潤滑剤
よく一緒に購入される商品

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング