17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Sukesan/March 空冷式(ドライヤ一体型/コンプレッサ単体型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Sukesan/March 空冷式(ドライヤ一体型/コンプレッサ単体型)

販売終了

型番

AS2P3-5

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

誰でもすぐ使える全自動超小型スクリューコンプレッサー。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

指定中の仕様・寸法情報

種類
パッケージコンプレッサー
最高圧力(MPa)
0.83
吐出し空気量(L/min)
100~200未満
電動機定格出力(kW{PS})
[1.5{2}] 1.5{2}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
2~5未満
潤滑方式
給油式
駆動源(定格電圧)
[200/220V] 200/200・220V
駆動源(種類)
三相
騒音値(dB)
49
ドライヤ
圧縮段数
1段
運転制御方式
マルチドライブモード

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト