メカニカル部品技術窓口

確定しました

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ

通常単価(税別)
64,283
税込単価
70,711
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアブローによるエア消費量 50%削減 及びブロー効果の向上が可能な切換弁の登場です。【特長】・工場エ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

ASV2000-AA-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASV2000-AA-03の仕様・寸法情報

使用流体
空気
種類
エアオペレート式
切換の種類
パルス発信ON/OFF
接続種類
Rc
ポートサイズ(管接続口径)
3/8
使用環境
標準
駆動の種類
パイロット式
絶縁階級
-
フィルタレギュレータ
なし
ボディ材質
アルミニウム合金/黄銅/銅/ポリアミド樹脂
電圧
-
-
-

商品情報

外形図

ASV200-AA-M5

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 外形図1

<配管>
ポート1:供給ポート(コンプレッサ側)
ポート2:出カポート(ブローノズル側)
ポート3:排気ポート*
*排気ポートより内部に異物が混入しないようエアマフラ(形式:AS-5)の設置を推奨します。

ASC500-1W-01/ASO500-1W-01

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 外形図2

<配管>
ポート1:供給ポート(コンプレッサ側)
ポート2:出カポート(ブローノズル側)
Yポート:パイロット排気ポート*
*排気ポートよリ内部に異物が混入しないようエアマフラ(形式:AS-5)の設置を推奨します。

<通電/エア出力>
連続ブロー:ピン1(-)、ピン2 (+)
パルスブロー:ピン2(+)、ピン3 (-)

ASV5000-AA-04

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 外形図3
<配管>
ポート1 :供給ポート(コンプレッサ側)
ポート4:出カポート(ブローノズル側)
パイロットエア供給ポート
ノーマルオープンで使用される際は
・ポート2:出カポート(ブローノズル側)
・ポート4:プラグ
に組み替えてご使用ください。

ASV13000-AA-25A

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 外形図4
<配管>
ポート1:供給ポート(コンプレッサ側)
ポート2:出カポート(ブローノズル側)
ポート3:プラグ
パイロットエア供給ポート
ノーマルオープンで使用される際は
・ポート3:供給ポート(コンプレッサ側)
・ポート2:出カポート(ブローノズル側)
・ポート1:プラグ
に組み替えてご使用ください。

製品仕様

形式ASV200-AA-M5ASC500-1W-01ASO500-1W-01ASV5000-AA-04ASV13000-AA-25A
操作方式空気圧操作
内部パイロット形
電磁操作
内部パイロット形
ノーマルクローズ
電磁操作
内部パイロット形
ノーマルオープン
空気圧操作
外部パイロット形
使用流体空気(無給油)
流量(at 0.5MPa) l/min(ANR)1504504505,00013,000
周囲温度 ℃-5~+50(注1)
使用圧力範囲 MPa0.3~0.70.2~0.7(注2)0.2~0.5(注2)0~0.8
外部パイロット供給圧力 MPa---0.3~0.80.3~0.7
ブロー方式パルスパルス/連続パルス
出力ポートサイズM5Rc1/8Rc1/8Rc1/2Rc1
使用グリース食品用グリース禁油禁油食品用グリース(注4)ワセリン
定格電圧 V電源不要DC24V電源不要
消費電力 W-1.2W-
絶縁種別-E種-
許容電圧変動 %-±10-
配線方法-e-CON準拠4極ソケット(注3)-
外観寸法 mm72.5×49×7065×35×62.5147.5×60×102.5118×112×210
  • (注1)5℃以下で使用する場合は、結露や凍結を防止する為、供給空気としてエアドライヤを通したドライエアをご使用ください。
  • (注2)ポート1への供給圧力はブロー時に0.2MPaを下回らないようにこ注意ください。
  • (注3)オプション:e-CONコネクタ付ケーブルASC-D24-CL10(AWG26 ASC/ASO共通)
  • (注4)ASV2000及びASV5000はグリースワセリンタイプの製作も可能です。詳しくはクロダニューマティクス社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

選定サポート情報

表示方法

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 表示方法1

(1)シリーズ : ASV200(2位置)
(2)電圧/配線 : AA:オールエア(電源不要)
(3)ポートサイズ : M5

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 表示方法2

(1)シリーズ : ASC500:ノーマルクローズ(2位置シングル)
ASO500:ノーマルオープン(2位置シングル)
(2)電圧/配線 : 1W:DC24V、e-CON準拠4局ソケット
(3)ポートサイズ : 01:Rc1/8

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 表示方法3

(1)シリーズ :ASV5000(ノーマルクローズ、2位置)
(2)電圧/配線 : AA:オールエア(電源不要)
(3)ポートサイズ : 04:Rc1/2(15A)サブベース付き
NB:バルブ本体のみ(保守用)

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ 表示方法4

(1)シリーズ : ASV13000(ノーマルクローズ、2位置)
(2)電圧/配線 : AA:オールエア(電源不要)
(3)ポートサイズ : 25A:Rc1

型番リスト

表示件数
型番
ASV2000-AA-03

種類

切換の種類

接続種類

ポートサイズ(管接続口径)

駆動の種類

絶縁階級

フィルタレギュレータ

ボディ材質

電圧

最小発注数量
エアオペレート式
パルス発信ON/OFF
Rc
3/8
パイロット式
-
なし
アルミニウム合金/黄銅/銅/ポリアミド樹脂
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,283
( 70,711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアブローによるエア消費量 50%削減 及びブロー効果の向上が可能な切換弁の登場です。
【特長】
・工場エア消費の大幅削減
・コンプレッサ電力の削減による節電対策
・CO2排出の削減
・ランニングコストの削減
・省エネルギー活動への大きな貢献

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズの型番ASV2000-AA-03のページです。 型番ASV2000-AA-03に関する仕様情報を記載しております。
エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ
電磁弁 DP-12シリーズ
電磁弁 DP-100シリーズ
電磁弁 DP-16シリーズ
クーラントバルブ SGCシリーズ
3ポートエアオペレートバルブ SYJA300シリーズ
メーカークロダニューマティクスヨシタケヨシタケヨシタケSMCSMC
通常価格64,28349,938 -34,772 -44,954 -11,967 -3,320 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目〜6日目4日目〜6日目
使用流体空気空気 / 水 / 油空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気空気 / 水 / 油クーラント液空気
使用環境標準標準標準 / 防塵 / 防まつ標準標準標準
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング