17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ネジタイプキャスター STL-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネジタイプキャスター STL-S

販売終了

型番

STL-S-100N

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【取扱い終了予定】こちらの商品は在庫が無くなり次第、取扱い終了予定です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キャスタ
キャスタタイプ
ねじ込み式
取付け高さ H(mm)
125
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
サイズ D(φ)
100
車輪材質
ナイロン
軸径 T
M16×P2.0
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
最大荷重(daN)
60
タイヤ巾(mm)
25
偏芯 E(mm)
32

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト