メカニカル部品技術窓口
【特長】・最大入力電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバ。・最大3,200分割/回転...
詳細を確認

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法
| 電源電圧 | DC24~48V |
|---|---|
| 消費電流 | 6A Max |
| 駆動方式 | 2相バイポーラ定電流駆動 |
| 出力電流 | 6A/相 Max ピーク電流値 |
| 最大応答周波数 | 50kHz |
| マイクロステップ分割 | 基本ステップ角に対する分割数( )内は基本ステップ角1.8°/stepの場合 1(1.8°)、2(0.9°)、4(0.45°)、8(0.225°)、16(0.1125°) ※両エッジ動作設定可能 |
| 信号入力 | 1)パルス信号 2)出力電流イネーブル信号(ON/OFF) 3)ステップ角分割切替信号(有効/無効) 4)停止時電流設定信号(有効/無効) ※入力パルス停止の約100ms後に電流を停止時電流設定値に変更 ※入力電圧 DC5-30V、フォトカプラ入力(入力抵抗330Ω)、フォトカプラ電流10mA以下 |
| 本体設定機能 | 1)ステップ分割数切替設定 2)パルス入力方式切替設定(1パルス入力方式/2パルス入力方式) 3)停止時電流設定(0/0.4/0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/2.8/3.2/3.6/4.0/4.4/4.8/5.2/5.6/6.0A 16段階設定) 4)駆動電流設定(0/0.4/0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/2.8/3.2/3.6/4.0/4.4/4.8/5.2/5.6/6.0A 16段階設定) |
| 本体表示機能 | 1)POWER LED:電源ON時に緑色の表示灯が点灯 2)ALARM LED:過電圧、過熱検知時に橙色の表示灯が点灯 |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:DC125V 10A 普通溶断型 2)過電圧保護 :約55V 3)過熱保護 :サーミスタ温度 80℃ |
| その他 | RoHS指令適合 |
| 使用周囲温度 | 0~+40℃ 凍結なきこと |
| 使用湿度 | 85 %以下 結露なきこと |
| 保存周囲温度 | -10~+50℃ 凍結なきこと |
| 保存湿度 | 85 %以下 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
| 寸法 | W115 × D75 × H30mm |
| 重量 | 0.115kg |
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格 電流 [A/相] | 最大静止 トルク [N・m] | モータ 長 [mm] | モータ 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバ & モータセット | 片軸 | 42.0 | CSA-BB42D1 | 1.6 | 0.291 | 34.0 | 0.23 |
| CSA-BB42D2 | 0.417 | 40.0 | 0.29 | ||||
| CSA-BB42D3 | 0.536 | 47.5 | 0.36 | ||||
| 56.4 | CSA-BB56D1 | 2.8 | 0.847 | 42.0 | 0.51 | ||
| CSA-BB56D3 | 1.376 | 54.5 | 0.71 | ||||
| CSA-BB56D5 | 2.424 | 77.5 | 1.11 | ||||
| 60.0 | CSA-BB60D1 | 2.8 | 1.165 | 46.3 | 0.62 | ||
| CSA-BB60D3 | 1.647 | 55.8 | 0.88 | ||||
| CSA-BB60D5 | 3.106 | 87.8 | 1.4 | ||||
| 85.5 | CSA-BB86D1H | 6.0 | 3.3 | 71.1 | 2.0 | ||
| CSA-BB86D3H | 6.2 | 101.5 | 2.9 | ||||
| CSA-BB86D5H | 9.0 | 132.0 | 4.0 | ||||
| 両軸 | 42.0 | CSA-BB42D1D | 1.6 | 0.291 | 34.0 | 0.23 | |
| CSA-BB42D2D | 0.417 | 40.0 | 0.29 | ||||
| CSA-BB42D3D | 0.536 | 47.5 | 0.36 | ||||
| 56.4 | CSA-BB56D1D | 2.8 | 0.847 | 42.0 | 0.51 | ||
| CSA-BB56D3D | 1.376 | 54.5 | 0.71 | ||||
| CSA-BB56D5D | 2.424 | 77.5 | 1.11 | ||||
| 60.0 | CSA-BB60D1D | 2.8 | 1.165 | 46.3 | 0.62 | ||
| CSA-BB60D3D | 1.647 | 55.8 | 0.88 | ||||
| CSA-BB60D5D | 3.106 | 87.8 | 1.4 | ||||
| 85.5 | CSA-BB86D1HD | 6.0 | 3.3 | 71.1 | 2.0 | ||
| CSA-BB86D3HD | 6.2 | 101.5 | 2.9 | ||||
| CSA-BB86D5HD | 9.0 | 132.0 | 4.0 |
任意の送り量で運転させたい

(例)インデックステーブル
細かく、しかも正確な位置決め運転を行いたい、位置制御用途向け
入力最大電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバと高速駆動専用ステッピングモータを組み合わせた。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,572円 ( 20,429円 ) | 3日目 |
18,961円 ( 20,857円 ) | 15日目 |
18,499円 ( 20,349円 ) | 3日目 |
19,055円 ( 20,961円 ) | 3日目 |
19,712円 ( 21,683円 ) | 3日目 |
19,516円 ( 21,468円 ) | 3日目 |
19,423円 ( 21,365円 ) | 3日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 3日目 |
19,793円 ( 21,772円 ) | 3日目 |
20,349円 ( 22,384円 ) | 3日目 |
21,913円 ( 24,104円 ) | 3日目 |
21,871円 ( 24,058円 ) | 3日目 |
20,627円 ( 22,690円 ) | 3日目 |
21,904円 ( 24,094円 ) | 3日目 |
21,904円 ( 24,094円 ) | 3日目 |
21,644円 ( 23,808円 ) | 3日目 |
24,146円 ( 26,561円 ) | 3日目 |
24,419円 ( 26,861円 ) | 3日目 |
【特長】
・最大入力電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバ。
・最大3,200分割/回転(最小ステップ角:0.1125°)。
・選べる5段階分割(1、2、4、8、16)。
・16段階電流設定:0~6A(Max)。
・停止時電流設定機能。
・保護機能(過熱保護、過電圧保護)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKシリーズ
0通常価格(税別):5,548円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):4,360円~

ミネベアミツミ
ハイブリッドステッピングモーター New Standard
0通常価格(税別):6,076円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

オリエンタルモーター
新5相ステッピングモーターユニット RKIIシリーズ
5通常価格(税別):15,600円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター CRK/PKシリーズ
5通常価格(税別):10,537円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 減速機付き 57シリーズ
4.5通常価格(税別):7,240円~

シナノケンシ
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-UPシリーズ
4通常価格(税別):20,979円~