メカニカル部品技術窓口
【特長】・脱調検知モード、クローズドループモードをスイッチで切替可能。・オープンループ制御による脱調検...
詳細を確認




| 電源電圧 | DC24V±10 % |
|---|---|
| 消費電流 | 2A Max |
| 駆動方式 | 2相バイポーラ定電流駆動 |
| 出力電流 | 3.0A/相 Max ピーク電流値 |
| 最大応答周波数 | 80kHz |
| 分解能 | 400P/R(0.9°)、800P/R(0.45°)、1,600P/R(0.225°)、3,200P/R(0.1125°) P/Rはモータ軸1回転に必要なパルス ( )内は1パルスあたりの移動角度 ※ギヤードタイプの場合、ギヤ比に応じて1ステップの移動角度も分割される。 |
| 信号入力 | 1)パルス信号 2)出力電流イネーブル信号(ON/OFF) 3)脱調アラーム解除信号(ON/OFF) 4)停止時電流設定信号(有効/無効) 入力パルス停止の約100ms後に電流を停止時電流設定値に変更 ※各入力信号電圧 DC5-30V、フォトカプラ入力(入力抵抗330Ω)、フォトカプラ電流10mA以下 |
| 信号出力 | 1)READY/BUSY信号(モータ動作中/停止中) 2)脱調アラーム信号(脱調検知/位置偏差過大・過負荷発生時に出力) 3)システムアラーム信号(アラーム発生時に出力) ※各信号出力電圧 DC5-30V、フォトカプラオープンコレクタ出力、シンク電流10mA以下 |
| 本体設定機能 | 1)モータ運転モード設定(脱調検知モード/クローズドループモード) 脱調検知モード:脱調検知時に脱調アラーム信号を出力してモータ停止 クローズドループモード:パルス入力に対してモータ出力軸の位置偏差が±1,080°の範囲内で追従運転 ±1,080°の範囲を超えたとき脱調アラーム信号を出力してモータ停止 2)スピードフィルタ設定(0/2/5/10/20/50/70/100 ms) 3)分解能設定(400/800/1,600/3,200 P/R ) 4)パルス入力方式設定(1パルスモード/2パルスモード) 5)駆動電流設定(0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/3.0A 13段階設定) 6)停止時電流設定(駆動電流設定値の約50%/約25 %) |
| 本体表示機能 | 1)POWER LED:緑色点灯(電源ON時) 2)ALARM LED:橙色点灯(クローズドループモード選択時、位置偏差発生による追従運転中) 橙色点滅(脱調アラーム信号出力時/システムアラーム信号出力時) ※点滅回数によりアラーム内容を判別可能 |
| 保護機能 | 1)ドライバ保護機能 次の場合、モータは無励磁停止しシステムアラーム信号を出力 ・過熱保護:ドライバ基板温度が80℃を超えたとき ・低電圧保護:ドライバ印加電圧がDC18V以下のとき ・過回生保護:モータからの回生によりドライバ内部電圧がDC32Vを超えたとき ・過負荷保護:入力パルスに対してモータ出力軸で±3.6°を超える偏差が5秒以上続いたとき ・過速度保護:入力駆動パルスが80,000pps(80kHz)を超えたとき または、モータの回転速度が3,500r/minを超えたとき 2)電流ヒューズ:250V 5A タイムラグ品 |
| その他 | RoHS指令適合 ロック機能付コネクタ |
| 使用周囲温度 | 0 ~ +40℃ 凍結なきこと |
| 使用湿度 | 85 %以下 結露なきこと |
| 保存周囲温度 | -10 ~ +50℃ 凍結なきこと |
| 保存湿度 | 85 %以下 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
| 寸法 | W90 × D60 × H33mm |
| 重量 | 0.08kg |
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 最大静止 トルク [N・m] | モータ 長 [mm] | モータ 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱調検知ドライバ & モータセット | 片軸 | 42.0 | CSA-BX42D2E | 0.23 | 53.0 | 0.29 |
| CSA-BX42D4E | 0.38 | 67.5 | 0.42 | |||
| 56.4 | CSA-BX56D1E | 0.44 | 56.5 | 0.51 | ||
| CSA-BX56D3E | 0.77 | 68.5 | 0.71 | |||
| CSA-BX56D5E | 1.40 | 91.5 | 1.10 |
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 許容 トルク [N・m] | ギヤ比 | モータ 長 [mm] | モータ 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱調検知ドライバ & ギヤードモータセット | 片軸 ギヤード | 42.0 | CSA-BX42D2ESD | 1.0 | 1:10 | 83.8 | 0.38 |
| 60.0 | CSA-BX56D1ESD | 3.0 | 1:10 | 96.4 | 0.81 |
任意の送り量で運転させたい

(例)インデックステーブル
細かく、しかも正確な位置決め運転を行いたい、位置制御用途向け
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,580円 ( 30,338円 ) | 3日目 |
33,051円 ( 36,356円 ) | 3日目 |
27,593円 ( 30,352円 ) | 3日目 |
27,841円 ( 30,625円 ) | 3日目 |
36,396円 ( 40,036円 ) | 3日目 |
28,620円 ( 31,482円 ) | 3日目 |
29,794円 ( 32,773円 ) | 3日目 |
【特長】
・脱調検知モード、クローズドループモードをスイッチで切替可能。
・オープンループ制御による脱調検知が可能(脱調検知モード)。
・クローズドループ制御による脱調回避機能搭載(クローズドループモード)。
・スピードフィルタによるモータ起動、停止時の振動低減が可能。
・4段階分解能(400,800,1600,3200P/R)。
・13段階電流設定:0.6〜3.0A。
・豊富な保護機能(過熱、過回生、低電圧、過負荷、過速度)。
・入力電源:DC24V。
・オートパワーダウン機能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
0通常価格(税別):8,050円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKシリーズ
0通常価格(税別):5,548円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター CRK/PKシリーズ
5通常価格(税別):10,537円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 35シリーズ
0通常価格(税別):4,230円~

シナノケンシ
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
0通常価格(税別):3,954円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):4,360円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 60シリーズ
0通常価格(税別):5,270円~