17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 角フランジ寸法(mm)

    ~mm
  • 最大静止トルク(範囲)(N・m)

  • 減速機

    ~mm
  • 最大静止トルク【詳細】(N・m)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • ギヤ比

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 15日以内

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ 電源ユニット付き

通常単価(税別)
35,45660,968
税込単価
39,00267,065
通常出荷日:3日目~15日目

【特長】・コントローラ1つで2台のモータが同時に駆動。・発振器(パルスジェネレータ)内蔵。・全てのモー...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スピードコントローラ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 外形図11

ステッピングモータ

CSA/B-U■28DAシリーズ(高トルクタイプ)

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 外形図2

CSA/B-U■42Dシリーズ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 外形図3

CSA/B-U■56Dシリーズ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 外形図4

CSA/B-U■60Dシリーズ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 外形図5

ギヤードステッピングモータ

CSA/B-U■42D1-Sシリーズ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 外形図12

CSA/B-U■56D1■-Sシリーズ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 外形図13

製品仕様

※電源ユニット付はセット品名に-PSが付きます。

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) 仕様表1

【セット内容】

1. 2軸同時駆動スピードコントローラ
2. モータ2台
3. モータ~コントローラ間ケーブル(60cm)2本
4. コントローラ電源・信号ケーブル(60cm)
5. 取扱説明書

コントローラ仕様

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) コントローラ仕様表

モータ仕様

●ステッピングモータ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) モータ仕様1
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) モータ仕様2
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) モータ仕様3
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) モータ仕様4

●ギヤードステッピングモータ

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) モータ仕様5
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ (電源ユニット付き) モータ仕様6

※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は、-SEモデル及び-SFモデルのみ逆になります。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法

(mm)

最大静止トルク(範囲)

(N・m)

減速機

最大静止トルク【詳細】

(N・m)

軸仕様

許容トルク

(N・m)

ギヤ比

RoHS?最小発注数量
28
~0.10
なし
0.055
片軸
-
-
10
1個
28
~0.10
なし
0.055
両軸
-
-
10
1個
28
0.11~1.00
なし
0.116
片軸
-
-
10
1個
28
0.11~1.00
なし
0.116
両軸
-
-
10
1個
42
0.11~1.00
なし
0.237
片軸
-
-
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.2
3.6
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.4
7.2
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.5
9
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.8
10
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.8
18
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.8
36
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.8
50
10
1個
42
-
あり
-
片軸ギヤード
0.8
100
10
1個
42
0.11~1.00
なし
0.237
両軸
-
-
10
1個
42
0.11~1.00
なし
0.341
片軸
-
-
10
1個
42
0.11~1.00
なし
0.341
両軸
-
-
10
1個
42
0.11~1.00
なし
0.43
片軸
-
-
10
1個
42
0.11~1.00
なし
0.43
両軸
-
-
10
1個
56.4
0.11~1.00
なし
0.678
片軸
-
-
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
1
3.6
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
2.0
7.2
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
2.5
9
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
3
10
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
3
18
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
4
36
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
4
50
10
1個
60
-
あり
-
片軸ギヤード
4
100
10
1個
56.4
0.11~1.00
なし
0.678
両軸
-
-
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
1
3.6
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
2.0
7.2
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
2.5
9
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
3
10
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
3
18
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
4
36
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
4
50
10
1個
60
-
あり
-
両軸ギヤード
4
100
10
1個
56.4
1.01~2.00
なし
1.106
片軸
-
-
10
1個
56.4
1.01~2.00
なし
1.106
両軸
-
-
10
1個
56.4
1.01~2.00
なし
1.876
片軸
-
-
10
1個
56.4
1.01~2.00
なし
1.876
両軸
-
-
10
1個
60
0.11~1.00
なし
0.882
片軸
-
-
10
1個
60
0.11~1.00
なし
0.882
両軸
-
-
10
1個
60
1.01~2.00
なし
1.341
片軸
-
-
10
1個
60
1.01~2.00
なし
1.341
両軸
-
-
10
1個
60
2.01~
なし
2.541
片軸
-
-
10
1個
60
2.01~
なし
2.541
両軸
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,245
( 40,970 )
3日目
38,221
( 42,043 )
3日目
39,035
( 42,939 )
3日目
40,248
( 44,273 )
3日目
35,456
( 39,002 )
3日目
47,551
( 52,306 )
3日目
47,551
( 52,306 )
3日目
47,551
( 52,306 )
3日目
47,551
( 52,306 )
3日目
50,094
( 55,103 )
3日目
50,094
( 55,103 )
3日目
52,184
( 57,402 )
3日目
52,184
( 57,402 )
3日目
36,432
( 40,075 )
3日目
39,577
( 43,535 )
3日目
36,595
( 40,255 )
3日目
36,595
( 40,255 )
3日目
37,408
( 41,149 )
3日目
37,245
( 40,970 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目
51,551
( 56,706 )
3日目
57,279
( 63,007 )
3日目
53,924
( 59,316 )
3日目
53,924
( 59,316 )
3日目
38,221
( 42,043 )
3日目
55,837
( 61,421 )
15日目
50,253
( 55,278 )
15日目
50,253
( 55,278 )
3日目
50,253
( 55,278 )
15日目
52,342
( 57,576 )
15日目
52,342
( 57,576 )
15日目
60,968
( 67,065 )
15日目
54,871
( 60,358 )
15日目
37,895
( 41,685 )
3日目
38,872
( 42,759 )
3日目
39,281
( 43,209 )
3日目
40,076
( 44,084 )
3日目
39,360
( 43,296 )
3日目
39,440
( 43,384 )
3日目
39,440
( 43,384 )
3日目
40,235
( 44,259 )
3日目
44,052
( 48,457 )
3日目
45,005
( 49,506 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントローラ1つで2台のモータが同時に駆動。
・発振器(パルスジェネレータ)内蔵。
・全てのモータ動作を数値にて設定可能。
・2段階スピード設定機能搭載(内部設定値/外部アナログ入力)。
・回転速度:1~1,800 r/min,1r/min単位で設定。
・加減速設定:0~99.99秒。
・電流設定:0~2.00A。
・連続往復回転動作。
・失速検出機能(フィードバック入力時)。
・軽量コンパクト設計:W70XH90XD33mm,190g。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ 電源ユニット付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ 電源ユニット付き
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-UP 電源ユニット付き
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-UPシリーズ
110シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
ステッピングモータ □42mm(薄型)
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシFULLING MOTOR(フーシン モーター)山洋電気
通常価格35,456-31,083 -28,766 -20,979 -38,5613,051 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類セット品セット品セット品セット品モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源直流二相二相二相二相直流
制御方法フォトカプラオープンコレクタ出力フォトカプラオープンコレクタ出力フォトカプラオープンコレクタ出力フォトカプラオープンコレクタ出力オープンループオープンループ
駆動方式ユニポーラユニポーラユニポーラユニポーラバイポーラバイポーラ
よく一緒に購入される商品

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング