メカニカル部品技術窓口
【特長】・コントローラ1つで2台のモータが同時に駆動。・発振器(パルスジェネレータ)内蔵。・全てのモー...
詳細を確認

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法


*両軸タイプのみの寸法
| 電源電圧 | DC24V±10 % |
|---|---|
| 消費電流 | 4A Max |
| 駆動方式 | 2相ユニポーラ定電流駆動 |
| 出力電流 | 2.0A/相 Max ピーク電流値 (0~2.00A / 0.01A単位設定) |
| 回転数 | 1~1,800 r/min ※ご使用になるモータの種類により最大速度(1,800 r/min)まで回転しない場合がある。 製品選択の際には組合せとなるモータをご確認の上、トルク特性に余裕のある物をお選びください。 |
| 信号入力 | 1)モータ動作指示(運転/停止) 2)回転方向指定(CW/CCW) 3)速度設定切替(内部設定/外部アナログ)・失速検出用センサー入力 ※正論理/負論理を任意に設定可能 ※入力信号仕様 1)~3) Hレベル:OPEN(接続なし) Lレベル:0.8V以下 4)速度設定用アナログ入力 ※外付け可変抵抗器 20kΩ/直流電圧による設定 DC0~3.2V |
| 信号出力 | 1)動作ステータス(回転中/停止中) 2)回転方向(CW/CCW) 3)アラーム ※正論理/負論理を任意に設定可能 ※出力信号仕様 フォトカプラオープンコレクタ出力 シンク電流20mA以下、 Hレベル:OPEN Lレベル:0.9V(シンク電流20mA時) |
| 本体設定機能 | 1)電流設定 2)停止時の電流設定 3)パワーダウン開始時間設定 4)運転速度設定 5)加減速時間設定 6)動作モード設定 7)電圧入力の最小/最大速度設定 8)回転方向反転時の停止時間設定 9)失速検出センサーの回転数/検出範囲設定 10)ギヤ比設定(速度表示反映用) |
| 本体表示機能 | 1)ステータスLED(回転中/停止中) 2)アラームLED(アラーム発生時) 3)MENU (各種設定項目番号) 4)MENUデータ(速度/各種設定データ/信号状態) |
| 本体機能 | 1)自動加減速 2)失速検出 3)オートパワーダウン 4)設定記憶(EEPROM搭載) 5)キーロック機能 |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ : Typ 6.4A 普通溶断型 2)過熱保護 : 内部放熱板 75℃にてモータ停止&アラームLED点灯 |
| その他 | RoHS指令適合 ロック機能付きコネクタ |
| 使用周囲温度 | 0 ~ +45℃ 凍結なきこと |
| 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 保存周囲温度 | -10 ~ +60℃ 凍結なきこと |
| 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガス 粉塵の無いこと 水・油などが直接かからないこと |
| 寸法 | W70 × D33 × H90 mm |
| 重量 | 0.19kg |
| 取付方法 | ネジ止め(取付金具)または DIN による ※DINレール取付金具は付属していない。 |
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格 電流 [A/相] | 最大静止 トルク [N・m] | モータ 長 [mm] | モータ 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2軸同時駆動 スピードコントローラ & モータ2台セット | 片軸 | 28.0 | CSA-UT28DA1 | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 |
| CSA-UT28DA3 | 0.116 | 51.5 | 0.19 | ||||
| 42.0 | CSA-UT42D1 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | ||
| CSA-UT42D2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | ||||
| CSA-UT42D3 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | ||||
| 56.4 | CSA-UT56D1 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | ||
| CSA-UT56D3 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | ||||
| CSA-UT56D5 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | ||||
| 60.0 | CSA-UT60D1 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | ||
| CSA-UT60D3 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | ||||
| CSA-UT60D5 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | ||||
| 両軸 | 28.0 | CSA-UT28DA1D | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 | |
| CSA-UT28DA3D | 0.116 | 51.5 | 0.19 | ||||
| 42.0 | CSA-UT42D1D | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | ||
| CSA-UT42D2D | 0.341 | 40.0 | 0.29 | ||||
| CSA-UT42D3D | 0.430 | 47.5 | 0.36 | ||||
| 56.4 | CSA-UT56D1D | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | ||
| CSA-UT56D3D | 1.106 | 54.5 | 0.71 | ||||
| CSA-UT56D5D | 1.876 | 77.5 | 1.11 | ||||
| 60.0 | CSA-UT60D1D | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | ||
| CSA-UT60D3D | 1.341 | 55.8 | 0.88 | ||||
| CSA-UT60D5D | 2.541 | 87.8 | 1.40 |
| モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格 電流 [A/相] | 許容 トルク [N・m] | ギヤ比 | 出力軸 許容回転数 [r/min] | モータ 長 [mm] | モータ 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2軸同時駆動 スピードコントローラ & ギヤードモータ 2台セット | 片軸 ギヤード | 42.0 | CSA-UT42D1-SA | 0.95 | 0.20 | 1:3.6 | 0~500 | 65.0 | 0.33 |
| CSA-UT42D1-SB | 0.40 | 1:7.2 | 0~250 | ||||||
| CSA-UT42D1-SC | 0.50 | 1:9 | 0~200 | ||||||
| CSA-UT42D1-SD | 0.80 | 1:10 | 0~180 | ||||||
| CSA-UT42D1-SE | 0.80 | 1:18 | 0~100 | ||||||
| CSA-UT42D1-SF | 0.80 | 1:36 | 0~50 | ||||||
| CSA-UT42D1-SG | 0.80 | 1:50 | 0~36 | ||||||
| CSA-UT42D1-SH | 0.80 | 1:100 | 0~18 | ||||||
| 60.0 | CSA-UT56D1-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0~500 | 82.0 | 0.80 | ||
| CSA-UT56D1-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0~250 | ||||||
| CSA-UT56D1-SC | 2.50 | 1:9 | 0~200 | ||||||
| CSA-UT56D1-SD | 3.00 | 1:10 | 0~180 | ||||||
| CSA-UT56D1-SE | 3.00 | 1:18 | 0~100 | ||||||
| CSA-UT56D1-SF | 4.00 | 1:36 | 0~50 | ||||||
| CSA-UT56D1-SG | 4.00 | 1:50 | 0~36 | ||||||
| CSA-UT56D1-SH | 4.00 | 1:100 | 0~18 | ||||||
| 両軸 ギヤード | 60.0 | CSA-UT56D1D-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0~500 | 82.0 | 0.80 | |
| CSA-UT56D1D-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0~250 | ||||||
| CSA-UT56D1D-SC | 2.50 | 1:9 | 0~200 | ||||||
| CSA-UT56D1D-SD | 3.00 | 1:10 | 0~180 | ||||||
| CSA-UT56D1D-SE | 3.00 | 1:18 | 0~100 | ||||||
| CSA-UT56D1D-SF | 4.00 | 1:36 | 0~50 | ||||||
| CSA-UT56D1D-SG | 4.00 | 1:50 | 0~36 | ||||||
| CSA-UT56D1D-SH | 4.00 | 1:100 | 0~18 |
設定速度や外部アナログ入力で任意にモータを回転させたい

(例)コンベア
正確な位置決めが不要な用途向け
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,071円 ( 36,378円 ) | 3日目 |
34,155円 ( 37,571円 ) | 3日目 |
35,059円 ( 38,565円 ) | 3日目 |
36,144円 ( 39,758円 ) | 3日目 |
31,083円 ( 34,191円 ) | 3日目 |
44,705円 ( 49,176円 ) | 3日目 |
44,705円 ( 49,176円 ) | 3日目 |
44,705円 ( 49,176円 ) | 3日目 |
44,705円 ( 49,176円 ) | 3日目 |
47,532円 ( 52,285円 ) | 3日目 |
47,532円 ( 52,285円 ) | 3日目 |
50,183円 ( 55,201円 ) | 3日目 |
50,183円 ( 55,201円 ) | 3日目 |
32,167円 ( 35,384円 ) | 3日目 |
31,263円 ( 34,389円 ) | 3日目 |
32,348円 ( 35,583円 ) | 3日目 |
32,348円 ( 35,583円 ) | 3日目 |
33,252円 ( 36,577円 ) | 3日目 |
33,071円 ( 36,378円 ) | 3日目 |
46,649円 ( 51,314円 ) | 3日目 |
46,649円 ( 51,314円 ) | 3日目 |
46,649円 ( 51,314円 ) | 3日目 |
46,649円 ( 51,314円 ) | 3日目 |
49,476円 ( 54,424円 ) | 3日目 |
49,476円 ( 54,424円 ) | 3日目 |
52,127円 ( 57,340円 ) | 3日目 |
52,127円 ( 57,340円 ) | 3日目 |
34,155円 ( 37,571円 ) | 3日目 |
47,709円 ( 52,480円 ) | 15日目 |
47,709円 ( 52,480円 ) | 15日目 |
47,709円 ( 52,480円 ) | 3日目 |
47,709円 ( 52,480円 ) | 15日目 |
50,360円 ( 55,396円 ) | 15日目 |
50,360円 ( 55,396円 ) | 15日目 |
53,187円 ( 58,506円 ) | 15日目 |
53,187円 ( 58,506円 ) | 15日目 |
33,794円 ( 37,173円 ) | 3日目 |
34,878円 ( 38,366円 ) | 3日目 |
36,323円 ( 39,955円 ) | 3日目 |
37,227円 ( 40,950円 ) | 3日目 |
35,420円 ( 38,962円 ) | 3日目 |
36,504円 ( 40,154円 ) | 3日目 |
36,504円 ( 40,154円 ) | 3日目 |
37,408円 ( 41,149円 ) | 3日目 |
41,745円 ( 45,920円 ) | 3日目 |
42,830円 ( 47,113円 ) | 3日目 |
【特長】
・コントローラ1つで2台のモータが同時に駆動。
・発振器(パルスジェネレータ)内蔵。
・全てのモータ動作を数値にて設定可能。
・2段階スピード設定機能搭載(内部設定値/外部アナログ入力)。
・回転速度:1〜1,800r/min、1r/min単位で設定ご使用になるモータの種類により最大速度(1,800r/min)まで回転しない場合があります。
・加減速設定:0〜99.99秒。
・電流設定:0〜2.00A。
・連続往復回転動作。
・失速検出機能(フィードバック入力時)。
・ 軽量コンパクト設計: W70XH90XD33mm,190g。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
0通常価格(税別):8,050円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKシリーズ
0通常価格(税別):5,548円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター CRK/PKシリーズ
5通常価格(税別):10,537円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 35シリーズ
0通常価格(税別):4,230円~

シナノケンシ
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
0通常価格(税別):3,954円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):4,360円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 60シリーズ
0通常価格(税別):5,270円~