メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型軽量ドライバにコントローラ機能を一体化。・多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能。・...
詳細を確認

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法

*両軸タイプのみの寸法


*両軸タイプのみの寸法
| 電源電圧 | DC24V±10 % | |
|---|---|---|
| 消費電流 | 2.5A Max | |
| 駆動方式 | 2相ユニポーラ定電流駆動 | |
| 出力電流 | 2.4A/相 Max ピーク電流値 (0~2.4A/添付アプリケーションCosmoAppで設定) | |
| マイクロステップ数 (分割数) | 基本ステップ角に対する分割数( )内は基本ステップ角1.8°/stepの場合 1(1.8°) 2(0.9°) 4(0.45°) 16(0.1125°) ※モータがギヤードタイプの場合、ギヤ比に応じて1ステップの移動角度も分割されます。 | |
| 信号入力 | 1)シーケンス番号選択(0~7) 2)モータ動作指示 (停止/動作) 3)出力電流イネーブル信号(ON/OFF) 4)原点復帰動作指示(定常状態/原点復帰開始) 5)外部センサー入力 1,2(立ち上がり、または立ち下がりエッジにて検出) 6)原点センサー入力(立ち上がり、または立ち下がりエッジにて検出) ※入力電圧 DC24V±5 % (フォトカプラ入力 内部入力抵抗6.8kΩ、フォトカプラ駆動電流 5mA以下) | |
| 信号出力 | 1)READY/BUSY信号(シーケンス動作中/停止中) 2)エラー信号(エラー発生時に出力) ※出力電圧 DC5-30V (フォトカプラオープンコレクタ出力 シンク電流10mA以下) | |
| 通信端子 | RS-485インターフェース(MAX485相当) | |
| コントローラ機能 | コントローラ形式 | シーケンス型コントローラ モータ設定、運転条件、条件分岐、動作ループを設定可能 |
| 設定入力方法 | 専用アプリケーション(CosmoApp)による設定 | |
| シーケンス数 | 8シーケンス | |
| ステップ数 | 100ステップ(1シーケンス毎) | |
| 起動周波数 | 10~10,000pps | |
| 駆動周波数 | 10~50,000pps | |
| 加減速時間 | 10~10,000 ms | |
| 加減速形式 | 直線加速、直線減速 | |
| 運転パターン | 1)相対位置決め運転 :0~16,777,215パルス 2)絶対位置決め運転 :-8,388,608~+8,388,607パルス 3)連続運転 4)多段速運転 5)機械原点復帰運転 6)電気原点復帰運転 7)ジョグ運転(専用アプリケーション:CosmoAppでのみ可能) | |
| 本体表示機能 | 表示LED:電源ON時点灯、異常時点滅(点滅回数でエラー内容判別可能) | |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:5A タイムラグ型 2)過電流保護 :4.6A Typ 3)過熱保護 :基板上温度 90℃にてモータ電流を停止 /ケース背面温度140℃で停止(電源再投入により復帰) 4)モータ異常 :モータ配線に異常発生時 | |
| その他 | RoHS 指令適合 ロック機能付きコネクタ | |
| 使用周囲温度 | 0 ~ 50℃ 凍結なきこと | |
| 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと | |
| 保存周囲温度 | -10 ~ 50℃ 凍結なきこと | |
| 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス 粉塵の無いこと 水・油などが直接かからないこと | |
| 寸法 | W65 × D51 × H33 mm | |
| 重量 | 0.08kg | |
セット内容(数量:各1)
| 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格 電流 [A/相] | 最大静止 トルク [N・m] | モータ 長 [mm] | モータ 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片軸 | 28.0 | CSA-UP28DA1 | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 |
| CSA-UP28DA3 | 0.116 | 51.5 | 0.19 | |||
| 42.0 | CSA-UP42D1 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |
| CSA-UP42D2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| CSA-UP42D3 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UP56D1 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |
| CSA-UP56D3 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| CSA-UP56D5 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60.0 | CSA-UP60D1 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |
| CSA-UP60D3 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| CSA-UP60D5 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | |||
| 両軸 | 28.0 | CSA-UP28DA1D | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 |
| CSA-UP28DA3D | 0.116 | 51.5 | 0.19 | |||
| 42.0 | CSA-UP42D1D | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |
| CSA-UP42D2D | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| CSA-UP42D3D | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UP56D1D | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |
| CSA-UP56D3D | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| CSA-UP56D5D | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60.0 | CSA-UP60D1D | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |
| CSA-UP60D3D | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| CSA-UP60D5D | 2.541 | 87.8 | 1.40 |
| 軸仕様 | □サイズ [mm] | 型番 | 定格 電流 [A/相] | 許容 トルク [N・m] | ギヤ比 | 出力軸 許容回転数 [r/min] | モータ 長 [mm] | モータ 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片軸 ギヤード | 42.0 | CSA-UP42D1-SA | 0.95 | 0.20 | 1:3.6 | 0~500 | 65.0 | 0.33 |
| CSA-UP42D1-SB | 0.40 | 1:7.2 | 0~250 | |||||
| CSA-UP42D1-SC | 0.50 | 1:9 | 0~200 | |||||
| CSA-UP42D1-SD | 0.80 | 1:10 | 0~180 | |||||
| CSA-UP42D1-SE | 0.80 | 1:18 | 0~100 | |||||
| CSA-UP42D1-SF | 0.80 | 1:36 | 0~50 | |||||
| CSA-UP42D1-SG | 0.80 | 1:50 | 0~36 | |||||
| CSA-UP42D1-SH | 0.80 | 1:100 | 0~18 | |||||
| 60.0 | CSA-UP56D1-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0~500 | 82.0 | 0.80 | |
| CSA-UP56D1-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0~250 | |||||
| CSA-UP56D1-SC | 2.50 | 1:9 | 0~200 | |||||
| CSA-UP56D1-SD | 3.00 | 1:10 | 0~180 | |||||
| CSA-UP56D1-SE | 3.00 | 1:18 | 0~100 | |||||
| CSA-UP56D1-SF | 4.00 | 1:36 | 0~50 | |||||
| CSA-UP56D1-SG | 4.00 | 1:50 | 0~36 | |||||
| CSA-UP56D1-SH | 4.00 | 1:100 | 0~18 | |||||
| 両軸 ギヤード | 60.0 | CSA-UP56D1D-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0~500 | 82.0 | 0.80 |
| CSA-UP56D1D-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0~250 | |||||
| CSA-UP56D1D-SC | 2.50 | 1:9 | 0~200 | |||||
| CSA-UP56D1D-SD | 3.00 | 1:10 | 0~180 | |||||
| CSA-UP56D1D-SE | 3.00 | 1:18 | 0~100 | |||||
| CSA-UP56D1D-SF | 4.00 | 1:36 | 0~50 | |||||
| CSA-UP56D1D-SG | 4.00 | 1:50 | 0~36 | |||||
| CSA-UP56D1D-SH | 4.00 | 1:100 | 0~18 |
l/O信号を使用した繰り返し位置決め

(例)多軸直動機構
多軸位置決め運転をローコストで実現したい、位置制御用途向け
モータを駆動させるためのコントローラ、プログラム機能を搭載した小型モータドライバと専用ステッピングモータのセット。
省スペースが要求される装置に最適。
また、添付のアプリケーションにより位置決め、パターン運転を簡単に行うことができる。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,190円 ( 25,509円 ) | 3日目 |
23,956円 ( 26,352円 ) | 3日目 |
24,418円 ( 26,860円 ) | 3日目 |
22,477円 ( 24,725円 ) | 3日目 |
20,979円 ( 23,077円 ) | 3日目 |
26,267円 ( 28,894円 ) | 3日目 |
26,267円 ( 28,894円 ) | 3日目 |
26,267円 ( 28,894円 ) | 3日目 |
29,186円 ( 32,105円 ) | 3日目 |
30,631円 ( 33,694円 ) | 3日目 |
31,987円 ( 35,186円 ) | 3日目 |
31,987円 ( 35,186円 ) | 3日目 |
22,939円 ( 25,233円 ) | 3日目 |
22,476円 ( 24,724円 ) | 3日目 |
23,031円 ( 25,334円 ) | 3日目 |
23,031円 ( 25,334円 ) | 3日目 |
23,494円 ( 25,843円 ) | 3日目 |
23,190円 ( 25,509円 ) | 3日目 |
30,855円 ( 33,941円 ) | 3日目 |
30,179円 ( 33,197円 ) | 3日目 |
27,161円 ( 29,877円 ) | 3日目 |
30,855円 ( 33,941円 ) | 3日目 |
31,625円 ( 34,788円 ) | 3日目 |
32,008円 ( 35,209円 ) | 3日目 |
32,980円 ( 36,278円 ) | 3日目 |
32,980円 ( 36,278円 ) | 3日目 |
23,956円 ( 26,352円 ) | 3日目 |
27,649円 ( 30,414円 ) | 3日目 |
27,649円 ( 30,414円 ) | 3日目 |
27,649円 ( 30,414円 ) | 3日目 |
27,649円 ( 30,414円 ) | 3日目 |
28,869円 ( 31,756円 ) | 3日目 |
32,077円 ( 35,285円 ) | 15日目 |
30,170円 ( 33,187円 ) | 15日目 |
30,170円 ( 33,187円 ) | 15日目 |
23,771円 ( 26,148円 ) | 3日目 |
21,893円 ( 24,082円 ) | 3日目 |
25,066円 ( 27,573円 ) | 3日目 |
22,976円 ( 25,274円 ) | 3日目 |
24,271円 ( 26,698円 ) | 3日目 |
25,159円 ( 27,675円 ) | 3日目 |
25,159円 ( 27,675円 ) | 3日目 |
23,059円 ( 25,365円 ) | 3日目 |
27,841円 ( 30,625円 ) | 3日目 |
25,556円 ( 28,112円 ) | 3日目 |
【特長】
・小型軽量ドライバにコントローラ機能を一体化。
・多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能。
・選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16)。
・原点センサー入力による原点復帰運転が可能。
・付属の専用アプリケーションで簡単設定。
・入力電源:DC24V。
・エラー出力機能。
・豊富な保護機能(過熱、過電圧、過電流)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKシリーズ
0通常価格(税別):5,548円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):4,360円~

オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
0通常価格(税別):8,050円~

ミネベアミツミ
ハイブリッドステッピングモーター New Standard
0通常価格(税別):6,076円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

オリエンタルモーター
新5相ステッピングモーターユニット RKIIシリーズ
5通常価格(税別):15,600円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター CRK/PKシリーズ
5通常価格(税別):10,537円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 減速機付き 57シリーズ
4.5通常価格(税別):7,240円~