17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ゴムパッキン(白)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ゴムパッキン(白) 外形図

製品仕様

  • 材質:EPDM

参考締付トルク

呼び径EPDMパッキン
1310~15N・m(100~150kgf・cm)
2015~20N・m(150~200kgf・cm)
2520~25N・m(200~250kgf・cm)
 

パッキンの特性

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ゴムパッキン(白) パッキンの特性
寸法Ddt
1318122.0
2024152.0
2530212.0

注意・禁止事項

  • パッキンは消耗品です。点検・交換が可能な場所で取付けをしてください。
  • 漏れの原因になりますのでパッキンに負担がかからないように配管を真直ぐにし、不均一な締付けの状態にならないように注意してください。
  • 使用温度範囲は材質の一般的な評価を元にしたものであり保証値ではありません。また使用条件や使用環境により変わりますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
13
1個
20
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113
( 124 )
5日目
182
( 200 )
5日目
266
( 293 )
5日目

詳細情報

基本情報

塩素などによるゴムの劣化が少なく、長寿命で墨汁を引き起こしません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ゴムパッキン(白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ゴムパッキン(白)
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ゴムパッキン
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ リブ付ゴムパッキン
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ノンアスベストパッキン
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 袋ナット
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フレキ用ニップル
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格113-117 -86 -96 -187 -664
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目3日目〜5日目5日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品 種類パッキンパッキンパッキンパッキンナットニップル
材質EPDMEPDMEPDMノンアスベスト黄銅製黄銅製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング