17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ異径

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ異径 外形図

製品仕様

材質

  • 本体:SUS316L
  • パッキン:EPDM

注意:パッキンは専用品となります。必ず同梱品を使用ください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

下記内容を必ず守って、施工してください。
  • 相手部品との接続の際、施工前にシート面に異物が付かない様きれいにしてください。
  • 破損する恐れがありますので、同じ箇所の曲げを繰り返さないでください。
  • 埋設施工はしないでください。
  • ナット根元(シート面から50mm以内での曲げは行わないでください。)
  • 極小Rでの曲げはしないでください。通常の曲げR(内側)は、呼び径の3倍です。
    〈呼び径13=R39 呼び径20=R60 呼び径25=R75〉
  • フレキを曲げてから相手部品と接続するようにしてください。
  • 芯ずれ及び長さ不足の状態での無理な接続はしないでください。
  • ファンコイルには、ファンコイル用を使用してください。
  • 過度の締め付けトルクを掛けますとネジ部やパッキンを傷めますので、右記のトルクで締付けてください。
呼び径EPDMパッキンノンアスベストパッキン
1310~15N・m20~25N・m
2015~20N・m30~35N・m
2520~25N・m40~45N・m

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

最小発注数量
100
1個
200
1個
300
1個
400
1個
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397
( 1,537 )
5日目
1,497
( 1,647 )
5日目
1,597
( 1,757 )
5日目
1,797
( 1,977 )
5日目
1,897
( 2,087 )
5日目

詳細情報

基本情報

継手を使わずにサイズ変更が可能です。【本体材質】SUS316L【パッキン材質】EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ異径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ異径
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フリーチューブ(ファンコイル用)
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ スマートチューブ
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ブレードフリーチューブ
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,397-685 -1,983 -940 -3,309 -2,518 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目〜5日目5日目
種類フレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
使用流体
ホース材質SUS316LSUS304SUS304SUS316L架橋ポリエチレン管SUS304
接続部 種類かしめ金具かしめ金具かしめ金具かしめ金具かしめ金具かしめ金具
かしめ金具 接続形態めねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング