17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 標準外径ΦD2(mm)

    ~mm
  • 巻き方向

  • 羽根ビッチP1(mm)

    ~mm
  • 標準内径ΦD1(mm)

    ~mm
  • 羽根長さL1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

標準スクリュー羽根 B型

通常単価(税別)
28,899101,512
税込単価
31,789111,663
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・羽根の材質はSS400相当品を使用しております。・羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピ...

詳細を確認
  • 【出荷時寸法のご注意】
    運送中の振動等による縮代を考慮し、羽根形状にもよりますが、最低30mm以上の余裕をもって出荷いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準スクリュー羽根 B型 外形図

規格表

標準スクリュー羽根 B型 規格表

選定サポート情報

注文例

標準スクリュー羽根 B型 型式例

(1)羽根型式  B:B型 STB:STB型
(2)羽根外径  D2(φ)
(3)巻き方向  R:右巻き L:左巻き

型番リスト

表示件数

標準外径ΦD2

(mm)

巻き方向

羽根ビッチP1

(mm)

標準内径ΦD1

(mm)

羽根長さL1

(mm)

最小発注数量
90
左巻き
80
42.7
1500
1個
90
右巻き
80
42.7
1500
1個
140
左巻き
120
60.5
1500
1個
140
右巻き
120
60.5
1500
1個
140
左巻き
120
48.6
1500
1個
140
右巻き
120
48.6
1500
1個
190
左巻き
160
76.3
1500
1個
190
右巻き
160
76.3
1500
1個
190
左巻き
160
60.5
1500
1個
190
右巻き
160
60.5
1500
1個
240
左巻き
200
89.1
1500
1個
240
右巻き
200
89.1
1500
1個
240
左巻き
200
76.3
1500
1個
240
右巻き
200
76.3
1500
1個
290
左巻き
240
114.3
2000
1個
290
右巻き
240
114.3
2000
1個
290
左巻き
240
89.1
2000
1個
290
右巻き
240
89.1
2000
1個
325
左巻き
260
114.3
2000
1個
325
右巻き
260
114.3
2000
1個
375
左巻き
300
114.3
2000
1個
375
右巻き
300
114.3
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,899
( 31,789 )
3日目
29,899
( 32,889 )
3日目
29,626
( 32,589 )
3日目
29,626
( 32,589 )
3日目
29,626
( 32,589 )
3日目
29,626
( 32,589 )
3日目
32,788
( 36,067 )
3日目
32,788
( 36,067 )
3日目
32,788
( 36,067 )
3日目
32,788
( 36,067 )
3日目
35,165
( 38,682 )
3日目
35,165
( 38,682 )
3日目
35,165
( 38,682 )
3日目
35,165
( 38,682 )
3日目
68,295
( 75,125 )
5日目
68,295
( 75,125 )
5日目
68,295
( 75,125 )
5日目
68,295
( 75,125 )
5日目
92,025
( 101,228 )
5日目
92,025
( 101,228 )
5日目
101,512
( 111,663 )
5日目
101,512
( 111,663 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根の材質はSS400相当品を使用しております。
・羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
・右巻き、左巻き両方に対応しています。

ご注意

  • 【出荷時寸法のご注意】
    運送中の振動等による縮代を考慮し、羽根形状にもよりますが、最低30mm以上の余裕をもって出荷いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スクリュー羽根 B型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スクリューコンベアの羽根
4
満足度:4.0
自社にて曲げをする時間がなく曲げ加工溶接までできているこちらの羽根を購入しました。 溶接、曲げ、ともに申し分ない品質でし...もっと読む
4人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スクリュー羽根 B型
標準スクリュー羽根 A型
標準スクリュー羽根 STB型
フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ
フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ
スクリューブレード プロサイド
メーカー三和コンベア三和コンベア三和コンベア三和コンベア三和コンベア大日ハンソー
通常価格28,899-19,340 -54,936 ---467 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目12日目〜12日目在庫品1日目〜
羽根加工型式溶接継ぎ連続巻加工溶接継ぎ---
材質SS400SS400SUS304SUS304SS400相当-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリューカテゴリの売れ筋ランキング