17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-V

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-V 外形図01

製品仕様

・耐熱温度は40℃で圧力1MPa以下です。

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-V 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,405
( 14,746 )
3日目
30,310
( 33,341 )
3日目
64,808
( 71,289 )
3日目
18,032
( 19,835 )
3日目
47,950
( 52,745 )
3日目

詳細情報

基本情報

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-Vです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-V
ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP&SUS用 IU-S
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ブッシング
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
ステンレス鋼製ストリートエルボ継手ねじ込み
ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み
メーカーオーエヌ工業オーエヌ工業JFE継手吉年キッツキッツ
通常価格13,405-12,644 -370630 -1,415 -844 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状オス・メスユニオンオス・メスユニオンブッシングブッシングストリートエルボ90°エルボ
ねじの種類1RRRcRRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRRcRRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング