17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP&SUS用 IU-S

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP&SUS用 IU-S 外形図01

製品仕様

  • 耐熱温度:100℃

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP&SUS用 IU-S 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,644
( 13,908 )
5日目
24,000
( 26,400 )
19日目
55,405
( 60,946 )
3日目
17,449
( 19,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,576
( 51,234 )
3日目

詳細情報

基本情報

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP&SUS用 IU-Sです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP&SUS用 IU-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP&SUS用 IU-S
ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-V
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ブッシング
ステンレス鋼製ストリートエルボ継手ねじ込み
ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み
メーカーオーエヌ工業オーエヌ工業吉年JFE継手キッツキッツ
通常価格12,644-13,405 -630 -3701,415 -844 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状オス・メスユニオンオス・メスユニオンブッシングブッシングストリートエルボ90°エルボ
ねじの種類1RRRRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRRRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング