17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーB STB

通常単価(税別)
2,7376,219
税込単価
3,0116,841
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーB STBです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーB STB 外形図01

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーB STB 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,776
( 4,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,737
( 3,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,304
( 3,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,219
( 6,841 )
3日目
3,232
( 3,555 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーB STBです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーB STBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーB STB
ステンレス鋼製ねじ込み継手 サービスチーA STA
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>
サービスチーズ(ステンレス製)
ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング Bタイプ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 サービスチー(縁付)
メーカーオーエヌ工業オーエヌ工業MIEテクノエスコイノックJFE継手
通常価格2,737-2,982 -619 -2,703 -522 -5,092
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状サービスチーB(ブランチティー)サービスチーA(ランティー)ブッシングティーブッシングティー
ねじの種類1RcRcRRcRR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRRcRRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング