17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 片ニップル NS

通常単価(税別)
5917,810
税込単価
6508,591
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 片ニップル NSです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み継手 片ニップル NS 外形図01

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み継手 片ニップル NS 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

全長

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
34mm
-
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304
26mm
-
1個
1/8B(6A)
[ステンレス] SUS304
24mm
-
1個
1B(25A)
[ステンレス] SUS304
42mm
-
1個
2B(50A)
[ステンレス] SUS304
58mm
10
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304
38mm
-
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
28mm
-
1個
3B(80A)
[ステンレス] SUS304
78mm
10
1個
4B(100A)
[ステンレス] SUS304
90mm
10
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS304
50mm
10
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304
50mm
10
1個
2 1/2B(65A)
[ステンレス] SUS304
70mm
10
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS316
34mm
-
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS316
26mm
-
1個
1/8B(6A)
[ステンレス] SUS316
24mm
-
1個
1B(25A)
[ステンレス] SUS316
42mm
-
1個
2B(50A)
[ステンレス] SUS316
58mm
-
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS316
38mm
-
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS316
28mm
-
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS316
50mm
-
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS316
50mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,275
( 1,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,596
( 1,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,901
( 2,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,275
( 1,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,509
( 4,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,810
( 8,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,434
( 1,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,438
( 1,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,778
( 4,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,554
( 1,709 )
5日目
1,346
( 1,481 )
5日目
1,346
( 1,481 )
5日目
2,161
( 2,377 )
5日目
5,219
( 5,741 )
5日目
1,842
( 2,026 )
5日目
1,346
( 1,481 )
5日目
3,493
( 3,842 )
5日目
3,434
( 3,777 )
5日目

詳細情報

基本情報

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 片ニップル NSです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 片ニップル NSのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
タンクに
5
満足度:5.0
綺麗に加工されています、油の付着も少ないので難なく溶接出来ました
0人が参考にしています。
水槽・油受け製品の配管
5
満足度:5.0
水槽・油受け製品の配管に使用しています。ステンレス製で安心です。
0人が参考にしています。
継手として使っています
5
満足度:5.0
外販設備付帯の配管類に対する継手として使用しています。ミスミ利用にあたっては、自社ブランドのみならず、有名ブランド品各種...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備の改修時に使用
3
満足度:3.0
当社の既設生産設備を改修する必要がありその際、配管系の一部サイズ変更が発生しました。もともとの配管系もヘルール方式の接続...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の配管
5
満足度:5.0
実験装置用の配管にして使用しています.ステンレス製なので安心して使用できます.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 片ニップル NS
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>
ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み
ステンレス鋼製片長ニップル継手ねじ込み
ステンレス鋼製ニップル継手ねじ込み
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
メーカーオーエヌ工業MIEテクノキッツキッツキッツ吉年
通常価格591-234 -249 -347 -305 -469 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状片ニップル片ニップル片ニップル片ニップル両ニップルニップル
ねじの種類1RRRRRR
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング