17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット 平行めねじ HS

通常単価(税別)
95812,564特別価格
税込単価
1,05413,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット 平行めねじ HSです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット 平行めねじ HS 外形図01

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット 平行めねじ HS 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
1/8B(6A)
1個
1B(25A)
1個
2B(50A)
1個
3/4B(20A)
1個
3/8B(10A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,075
( 1,183 )
3日目
958
( 1,054 )
3日目
1,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,727
( 4,100 )
5日目
1,425997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,019
( 1,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,982
( 8,780 )
3日目
12,564
( 13,820 )
3日目
2,511
( 2,762 )
3日目
2,348
( 2,583 )
3日目
5,524
( 6,076 )
3日目

詳細情報

基本情報

オーエヌ工業製のステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット 平行めねじ HSです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット 平行めねじ HSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
外販用排水設備付帯配管に対する継手として使用しました。各社の類似商品を比較検討し、種々スペック(素材や接続形態、長さ、サ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット 平行めねじ HS
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット テーパめねじ HST
金属管継手 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ハーフストレートソケット<HS>
金属管継手 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
メーカーオーエヌ工業オーエヌ工業オンダ製作所ナゴヤMIEテクノオンダ製作所
通常価格958-1,567 -1,211 -500 -2571,158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜9日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ハーフソケットハーフソケット配管アダプターソケットソケット配管アダプター
ねじの種類1RpRcRcRpRpR
材質SUS304SUS304C3771BESUS304SUS304C3771BE
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング