17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

裸ナマシ銅管 MCK500シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

裸ナマシ銅管 MCK500シリーズ

販売終了

型番

MCK500-6-0.8

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれ、冷媒配管に最適です(JISH3300リン脱酸銅)

ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ミリサイズ
外径(mm)
6
肉厚(mm)
0.8
長さ(m)
20

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト