17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TF-A

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR

規格表

寸法dd1LL1L2W
13G 1/2Rc 1/228(12)(15)25
20G 3/4Rc 3/431(11)(16.5)31
13G×20RcG 1/2Rc 3/431(11)(16.5)31
20G×13RcG 3/4Rc 1/231(12)(15)31

L1、L2は参考値です。

選定サポート情報

選定サポート情報

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TF-A 選定表
 

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

寸法

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
Rc
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
G(めねじ)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
13
1個
ねじ⇔ねじ異径
Rc
3/4B(20A)
G(めねじ)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
13Gx20Rc
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
Rc
3/4B(20A)
G(めねじ)
3/4B(20A)
20
1個
ねじ⇔ねじ異径
G(めねじ)
3/4B(20A)
Rc
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
20Gx13Rc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
5日目
2,304
( 2,534 )
5日目
1,971
( 2,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,975
( 2,173 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TF-A。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TF-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TF-A
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-A
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-B
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAA
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAG
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,550-1,052 -1,8441,021 -1,158 -1,067 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケットブッシングブッシングブッシングブッシングブッシング
材質青銅製黄銅製黄銅製黄銅製黄銅製黄銅製
表面処理クロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキ
使用流体
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング