17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-A

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM

規格表

寸法dd1Φd2LL1L2WΦDt
13G 1/2Rc 1/21331141726192.5
20G 3/4Rc 3/41836171932243.5
13G×20RcG 1/2Rc 3/41333141926192.5
20G×13RcG 3/4Rc 1/21834171732243.5

L1、L2は参考値です。

選定サポート情報

選定サポート情報

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-A 選定表
 

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

寸法

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
Rc
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
G(おねじ)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
13
1個
ねじ⇔ねじ異径
Rc
3/4B(20A)
G(おねじ)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
13Gx20Rc
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
Rc
3/4B(20A)
G(おねじ)
3/4B(20A)
20
1個
ねじ⇔ねじ異径
G(おねじ)
3/4B(20A)
Rc
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
20Gx13Rc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,906
( 2,097 )
3日目
1,532
( 1,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-A。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-Aのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フレキパイプの接続時に使用
5
満足度:5.0
塩ビバルブソケットにフレキパイプを接続する際 フレキパイプは Gネジなので、 このアダプターを取り付け RオネジをGオネ...もっと読む
0人が参考にしています。
石油給湯器の給水配管
5
満足度:5.0
石油給湯器の給水口にブレードフレキパイプを接続するために使用しました。給湯器本体はRおねじ(テーパー)形状なので、Gめね...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-A
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-B
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TF-A
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAG
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAA
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,052-1,8441,021 -1,550 -1,067 -1,158 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ブッシングブッシングブッシングソケットブッシングブッシング
材質黄銅製黄銅製黄銅製青銅製黄銅製黄銅製
表面処理クロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキ
使用流体

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング