メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C

型番:

S2TEF-C-20X13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S2TEF-C-20X13の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ブッシング・おすめすソケット] ブッシング
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/4B(20A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
R
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
材質
黄銅製
表面処理
クロムメッキ
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
寸法
20x13

商品情報

外形図

製品仕様

材質:本体/黄銅製クロームメッキ

選定サポート情報

選定サポート情報

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C 選定表

型番リスト

表示件数
型番
S2TEF-C-20X13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,844
( 2,028 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-Cの型番S2TEF-C-20X13のページです。 型番S2TEF-C-20X13に関する仕様情報を記載しております。
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TLK
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジクロス
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 キャップラ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 丸ニップル
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 外ネジ座付水栓エルボ
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,8441,1952,3621,1613532,156
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ブッシング90°エルボクロスキャップ両ニップル90°エルボ
ねじの種類1RcG(おねじ)G(おねじ)RcRRp
ねじの呼び13/4B(20A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング