17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • 寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAG

通常単価(税別)
1,0671,681
税込単価
1,1741,849
通常出荷日:5日目

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAG。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAG 外形図

製品仕様

材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM

規格表

寸法L
1339.5
2041
20×1338

※20×13は袋ナットが13(G)です。

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

寸法

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
13
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
3/4B(20A)
3/4B(20A)
20
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
20x13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
5日目
1,681
( 1,849 )
5日目
1,606
( 1,767 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAG。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
給水設備の補修
5
満足度:5.0
機械の電磁弁の補修のため購入しました。 すでに補修部品が廃盤となっていたため、代替品を使用したのですが、ナットの口径が異...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAG
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタS2VAA
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 袋ナット付アダプタ メッキ無
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ袋ナット付S2TLNM
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,067-1,158 -1,316 -2,5391,4361,276 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ブッシングブッシングブッシングストリートエルボブッシングストリートエルボ
ねじの種類1G(おねじ)RG(めねじ)G(おねじ)G(めねじ)G(おねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(めねじ)G(めねじ)RG(めねじ)G(おねじ)G(めねじ)
材質黄銅製黄銅製黄銅製黄銅製黄銅製黄銅製

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング