メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付

通常単価(税別)
1,436
税込単価
1,580
通常出荷日:5日目

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付...

詳細を確認

型番:

S2TN-13X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S2TN-13X20の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ブッシング・おすめすソケット] ブッシング
ねじの種類1
G(めねじ)
ねじの呼び1
3/4B(20A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
材質
黄銅製
表面処理
クロムメッキ
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
寸法
13x20

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • パッキン/EPDM

型番リスト

表示件数
型番
S2TN-13X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,436
( 1,580 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付の型番S2TN-13X20のページです。 型番S2TN-13X20に関する仕様情報を記載しております。
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ袋ナット付S2TLNM
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 丸ニップル
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,4361,276 -2,5391,562 -584353
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ブッシングストリートエルボストリートエルボストリートエルボブッシング両ニップル
ねじの種類1G(めねじ)G(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)G(めねじ)R
ねじの呼び13/4B(20A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)3/4B(20A)1/2B(13A)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト