メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)

通常単価(税別)
584
税込単価
642
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

S2TE-20X13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

S2TE-20X13の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ブッシング・おすめすソケット] ブッシング
ねじの種類1
G(めねじ)
ねじの呼び1
3/4B(20A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
材質
黄銅製
表面処理
クロムメッキ
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
寸法
20x13

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス) 外形図

製品仕様

材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM

型番リスト

表示件数
型番
S2TE-20X13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)の型番S2TE-20X13のページです。 型番S2TE-20X13に関する仕様情報を記載しております。
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
給水設備の管径変換
5
満足度:5.0
給水設備にショックアブソーバーを接続するための口径変換として利用しました。パッキンも付属しており特に問題なく接続できてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 丸ニップル
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TLK
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格5841,4363531,562 -1,1951,276 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ブッシングブッシング両ニップルストリートエルボ90°エルボストリートエルボ
ねじの種類1G(めねじ)G(めねじ)RG(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)
ねじの呼び13/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング