17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TL

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TL 外形図

製品仕様

材質:青銅製クロームメッキ

規格表

寸法HL
133133
203235
20×133135

※20×13は13がフリーチューブ用です。

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

寸法

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
-
13
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
3/4B(20A)
-
20
1個
ねじ⇔ねじ異径
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
3/4B(20A)
20x13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098
( 1,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,124
( 2,336 )
5日目
2,203
( 2,423 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TL。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TL
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボS2TLK
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ袋ナット付S2TLNM
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,098-1,1952,5395841,197 -1,436
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状90°エルボ90°エルボストリートエルボブッシングブッシングブッシング
ねじの種類1G(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)G(めねじ)RcG(めねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRG(めねじ)G(おねじ)RG(おねじ)
材質黄銅製黄銅製黄銅製黄銅製青銅製黄銅製
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング