17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • 材質

    • ステンレス
  • 寸法

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(ステンレス)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(ステンレス) 外形図

製品仕様

材質:SUS304

規格表

寸法L
1330
2034
13G×20R33
20G×13R32

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

材質

寸法

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(おねじ)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
R
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[ステンレス] SCS13
13
1個
ねじ⇔ねじ異径
R
3/4B(20A)
G(おねじ)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[ステンレス] SUS304
13Gx20R
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(おねじ)
3/4B(20A)
R
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13
20
1個
ねじ⇔ねじ異径
G(おねじ)
3/4B(20A)
R
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[ステンレス] SUS304
20Gx13R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,158
( 2,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,128
( 3,441 )
8日目
2,553
( 2,808 )
9日目
2,996
( 3,296 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(ステンレス)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(ステンレス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用平行ニップル(ステンレス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用平行ニップル
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格2,158-357 -2,335 -328 -5841,436
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状両ニップル両ニップル両ニップル両ニップルブッシングブッシング
使用流体
内面樹脂ライニングなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング