メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

メッキ付継手 外ネジチーズ 上ナット付 M149GB

型番:

M149GB-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M149GB-13の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
ティー
ねじの種類1
G(おねじ)
ねじの呼び1
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
G(めねじ)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
材質
黄銅製
表面処理
クロムメッキ
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
寸法
13

型番リスト

表示件数
型番
M149GB-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,593
( 3,952 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのメッキ付継手 外ネジチーズ 上ナット付 M149GB。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッキ付継手 外ネジチーズ 上ナット付 M149GBの型番M149GB-13のページです。 型番M149GB-13に関する仕様情報を記載しております。
メッキ付継手 外ネジチーズ 上ナット付 M149GBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキ付継手 外ネジチーズ 上ナット付 M149GB
パイプ・継手・配管用副資材 メッキ付継手 外ネジチーズ 上ナット付M149GBM
パイプ・継手・配管用副資材 メッキ付継手 外ネジチーズ 横ナット付M149GA
パイプ・継手・配管用副資材 メッキ付継手 外ネジチーズ 横ナット付M149GAM
パイプ・継手・配管用副資材 メッキ付継手 内ネジチーズ 横ナット付M149GMMS
パイプ・継手・配管用副資材 メッキ付継手 内ネジチーズ 横ナット付M149GMM
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格3,5932,3622,3622,0723,4784,320
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ティーティーティーティーティーティー
ねじの種類1G(おねじ)G(おねじ)G(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)
ねじの呼び11/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)1/2B(13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング