17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • 寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

給水配管用 メッキ付継手 ストリートエルボ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給水配管用 メッキ付継手 ストリートエルボ 外形図

製品仕様

●材質:青銅製クロームメッキ

型番LH
132740
203348
254054
 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

寸法

最小発注数量
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
13
1個
3/4B(20A)
20
1個
1B(25A)
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,853
( 2,038 )
5日目
2,946
( 3,241 )
5日目
3,397
( 3,737 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えの給水配管用 メッキ付継手 ストリートエルボ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水配管用 メッキ付継手 ストリートエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水配管用 メッキ付継手 ストリートエルボ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ストリートエルボ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル袋ナット付
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,853-1,197 -1,087 -1,4365841,562 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ストリートエルボブッシングストリートエルボブッシングブッシングストリートエルボ
ねじの種類1RRcRG(めねじ)G(めねじ)G(おねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRRcG(おねじ)G(おねじ)G(めねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング