17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/4B(8A)
    • 1/2B(15A)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 1/2B(15A)
  • 寸法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 14日以内

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮ブッシング

通常単価(税別)
4162,587
税込単価
4582,846
通常出荷日:5日目~14日目

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 真鍮ブッシング。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮ブッシング 外形図

製品仕様

材質:黄銅製

規格表

寸法R×RcL
6×3(1/4×1/8)15
10×3(3/8×1/8)16
10×6(3/8×1/4)16
13×3(1/2×1/8)18
13×6(1/2×1/4)18
寸法R×RcL
13×10(1/2×3/8)18
20×10(3/4×3/8)21
20×13(3/4×1/2)21
25×13(1×1/2)26
25×20(1×3/4)26

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

寸法

最小発注数量
[1/4B(8A)] 1/4B(6A)
[1/8B(6A)] 1/8B(3A)
6x3
1個
3/8B(10A)
[1/8B(6A)] 1/8B(3A)
10x3
1個
3/8B(10A)
[1/4B(8A)] 1/4B(6A)
10x6
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/8B(6A)] 1/8B(3A)
13x3
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/4B(8A)] 1/4B(6A)
13x6
1個
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
3/8B(10A)
13x10
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
20x10
1個
3/4B(20A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
20x13
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
25x20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416
( 458 )
5日目
484
( 532 )
5日目
654
( 719 )
5日目
998
( 1,098 )
5日目
829
( 912 )
5日目
682
( 750 )
5日目
1,424
( 1,566 )
14日目
1,294
( 1,423 )
5日目
2,587
( 2,846 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般水道用から工業用とまで取り揃えのミヤコ製の給水配管用継手 真鍮ブッシング。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 ブッシング
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ストリートエルボ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 キャップラ
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット
メーカーミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格416-498 -1,197 -1,087 -1,161368 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ブッシングブッシングブッシングストリートエルボキャップソケット
ねじの種類1RRRcRRcPJ
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRRcRRp
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング